(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性
  • 数量スライド割引

デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性 (レビュー)

通常価格(税別)
14,057円
税込価格
15,463円
通常出荷日
1日目
【特長】
・硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です
・Aの10倍以上の早さで硬化します
・-18℃でも24時間
【商品仕様】
・パイプライン、タンクの緊急修理
・鋳物の巣埋めや肉盛り
・滲み-滴下状態の水漏れ補修
・硬化時間(25℃):1時間
・パテ状
・日本水道協会規格品:JWWAKー135
・耐熱温度:90℃
・色:濃灰色
・容量(g):450
・容量(kg):0.45
・可使時間:3-5分(25℃)
・硬化時間:1時間(25℃)
・耐熱温度(℃):90
・材質:主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
・JANコード:4512192320027
・トラスココード:454-8574
・質量:590g

デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

鋼材の穴埋め補修に使用
評価 4.0満足度:4.02020/04/28
コンベアのフレームなどの鋼材で、穴の位置を変更した際に、元の穴を埋めるために、このデブコン(DV10240)を使いました。鋼材の材質はSS400です。業者さんからこの商品を教えてもらいました。穴埋め補修用としては、希望通り使用できましたが、納期がかかるのが気になりました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    鋼材の穴埋め補修に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    コンベアのフレームなどの鋼材で、穴の位置を変更した際に、元の穴を埋めるために、このデブコン(DV10240)を使いました。鋼材の材質はSS400です。業者さんからこの商品を教えてもらいました。穴埋め補修用としては、希望通り使用できましたが、納期がかかるのが気になりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

    デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

    デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

      450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

      450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

        デブコン HRスーパー3000 500g

        デブコン HRスーパー3000 500g

          デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

          デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

            デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

            デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

              デブコン UW450g

              デブコン UW450g

                500gセット 耐熱 補修・パテ

                500gセット 耐熱 補修・パテ

                  80g メタルスティックパテ

                  80g メタルスティックパテ

                    500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                    500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                      デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                      デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                        デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

                        デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

                          耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

                          耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

                            メーカー ITW ITW エスコ ITW ITW ITW ITW エスコ エスコ エスコ ITW ITW ITW
                            通常価格 14,057円 5,114円 16,443円 50,778円 38,125円 61,280円 15,416円 58,118円 3,750円 10,400円 182,221円 16,077円 59,751円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。