(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,108円
税込価格
11,119円

【特長】・スプレーして貼るだけのシート状タイプですまた、混ぜる必要もないので混...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DV11500

10

1個

10,108( 11,119円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーして貼るだけのシート状タイプですまた、混ぜる必要もないので混合不良による硬化不良も防げます
・優れた耐薬品性を有していますまた、せん断、剥離、引張強さに優れているので、耐久性があります
・タンク・ダクト・パイプの金属補修やFRP製品、塩ビ製品の修理に適しています手順簡略化による工数の削減及び超速硬化タイプなのでラインのロスタイムも短くできます
【商品仕様】
・配管・ダクト・温水タンクなどの補修に
・硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修
・船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部修理
・ドラム缶(塗装面も可能)及び各種タンク類(湿潤面も可能)
・硬化時間(25℃):1時間
・可使時間(25℃):5-10分
・耐熱温度:90℃
・食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合
・色:茶色(混合後)
・シートサイズ(mm):100×230
・容量(g):170
・材質:主成分:アクリル樹脂
・JANコード:0078143115004
・トラスココード:433-3101
・質量:170g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

    デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

    デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

      デブコン UW450g

      デブコン UW450g

        デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

        デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

          デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

          デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

            デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

            デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

              デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

              デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

                冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

                冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

                  耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

                  耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

                    80g メタルスティックパテ

                    80g メタルスティックパテ

                      デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                      デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                        3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                        3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                          デブコン HRスーパー3000 500g

                          デブコン HRスーパー3000 500g

                            メーカー ITW ITW ITW ITW ITW ITW ITW ベロメタル ITW エスコ ITW スリーエムジャパン ITW
                            通常価格 10,108円 5,114円 15,416円 16,077円 38,125円 70,668円 14,057円 37,300円 59,751円 3,750円 61,280円 9,645円 50,778円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  

                            デブコン シート式補修剤 ジップパッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました