(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,751円 ~ 60,610円  特別価格 
税込価格
65,726円 ~ 66,671円  特別価格 

【特長】・リキッド状で耐熱、耐蝕、耐薬品性に優れ、刷毛塗りができます・セラミッ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
    その他
  • 耐熱温度(℃):
    180
  • 容量(g):
    900
  • 質量(g):
    1160.0
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 可使時間(25℃):
    40分
  • 硬化時間(25℃):
    24時間
  • 混合比率(重量比):
    11:2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

DV11760【商品仕様】
・色:赤
・JANコード:0078143117602
・トラスココード:433-3110
DV11765【商品仕様】
・色:青
・JANコード:0078143117657
・トラスココード:433-3128
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6948601711762
433-3110
赤茶
10

1個

60,610円

50,809

( 55,890円 )

1日目

0078143117657
433-3128
10

1個

59,751( 65,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リキッド状で耐熱、耐蝕、耐薬品性に優れ、刷毛塗りができます
・セラミックパウダー含有の耐熱・耐摩耗補修剤です
・錆、腐食からの保護ライニングに適しています
・熱交換器、ゲートバルブ、チューブシート、水循環装置、圧力容器、インペラーなどの機械設備の再生・保護が可能です
・食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合(DV11765のみ)
【用途】
・ポンプケーシング、熱交換機のサビ、腐蝕からの保護および再生に
・ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブ、水槽及びファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

    デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

    デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

      デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

      デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

        一般金属用補修剤 DEVCON SF

        一般金属用補修剤 DEVCON SF

          デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

          デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

            デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

            デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

              デブコン UW450g

              デブコン UW450g

                鉄補修パテ

                鉄補修パテ

                  500g アルミ補修パテ

                  500g アルミ補修パテ

                    500g チタン補修パテ

                    500g チタン補修パテ

                      デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

                      デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

                        デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                        デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                          亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

                          亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

                            メーカー ITW ITW ITW ITW ITW ITW ITW エスコ エスコ エスコ ITW ITW 日新インダストリー
                            通常価格 59,751円 14,057円 38,125円 15,939円 61,280円 70,668円 15,416円 9,830円 8,990円 15,250円 16,077円 182,221円 1,646円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤
                            その他 - - - - - その他
                            耐熱温度(℃) 180 - 250 90 250 150 - - - - 250 150 -
                            容量(g) 900 - 500 450 1000 4000 - - - - 200 13600 -
                            質量(g) 1160.0 - 655 590 1130 5100.0 - - - - 255.000 16000.0 -

                            耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lbのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました