(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン UW450g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デブコン UW450g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,416円
税込単価
16,958円

【特長】・水中施工および水中硬化するパテです・パイプおよびフランジなどの他機械...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV11800

10

1個

15,416( 16,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中施工および水中硬化するパテです
・パイプおよびフランジなどの他機械部の巣穴埋め、亀裂の補修、腐食部分の再生、肉盛りが可能です
・硬化後は、機械加工が可能で穿孔、タップも立てることが出来ます
・湿潤面接着が可能です
・金属製品に使用できる金属用補修剤です
【商品仕様】
・パイプおよびフランジなどの他機械部の巣穴埋め
・亀裂の補修
・腐食部分の再生、肉盛
・水中施工が必要な場所
・硬化時間(25℃):16時間
・パテ状
・食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合
・混合比率(重量比):主剤:硬化剤=1.4:1
・耐熱温度:120℃
・可使時間(25℃):40分
・適用素材:金属全般、コンクリート、木材、石材
・色:濃灰色
・容量(g):450
・容量(kg):0.45
・可使時間:40分(25℃)
・耐熱温度(℃):120
・材質:主成分:エポキシ樹脂
・JANコード:4512192318314
・トラスココード:445-0035
・質量:605g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン UW450gの型番DV11800のページです。
型番DV11800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン UW450g

デブコン UW450g

    デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

    デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

      デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

      デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

        デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

        デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

          デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

          デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

            デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

            デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

              耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

              耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

                一般金属用補修剤 DEVCON SF

                一般金属用補修剤 DEVCON SF

                  デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                  デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                    デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

                    デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

                      デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                      デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                        80g メタルスティックパテ

                        80g メタルスティックパテ

                          110g 熱硬化パテ

                          110g 熱硬化パテ

                            メーカー ITW ITW ITW ITW ITW ITW ITW ITW ITW ITW ITW エスコ エスコ
                            通常価格 15,416円 182,221円 10,108円 5,114円 70,668円 16,077円 59,751円 15,939円 38,125円 14,057円 61,280円 3,750円 1,170円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました