(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,077円
税込単価
17,685円

【特長】・耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4512192338008
  • トラスココード:
    433-3144
  • 耐熱温度(℃):
    250
  • 容量(g):
    200
  • 質量(g):
    255.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 可使時間(25℃):
    25分
  • 硬化時間(25℃):
    16時間
  • タイプ:
    パテ状補修剤

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV16324

10

1個

16,077( 17,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です
・研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます
・ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます
・電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです
【商品仕様】
・高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に
・エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に
・硬化時間(25℃):16時間
・可使時間(25℃):25分
・パテ状
・食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合
・耐熱温度:250℃
・混合比率(重量比):主剤:硬化剤=5:1
・色:灰色
・容量(g):200
・容量(kg):0.2
・可使時間:25分(25℃)
・硬化時間:16時間(25℃)
・耐熱温度(℃):250
・材質:主成分:エポキシ樹脂
・JANコード:4512192338008
・トラスココード:433-3144
・質量:255g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200gの型番DV16324のページです。
型番DV16324に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

    デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

    デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

      500g アルミ補修パテ

      500g アルミ補修パテ

        500g チタン補修パテ

        500g チタン補修パテ

          亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

          亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

            デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

            デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

              鉄補修パテ

              鉄補修パテ

                デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                  デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                  デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                    一般金属用補修剤 DEVCON SF

                    一般金属用補修剤 DEVCON SF

                      耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

                      耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

                        デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

                        デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

                          ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

                          ニッぺ 水性ブロック目地うめパテ 4kg ホワイト

                            メーカー ITW ITW エスコ エスコ 日新インダストリー ITW エスコ ITW ITW ITW ITW ITW ニッぺ
                            通常価格 16,077円 70,668円 8,990円 15,250円 1,646円 38,125円 9,830円 61,280円 182,221円 15,939円 59,751円 14,057円 6,163円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 - -
                            - - その他 - その他 - -
                            JANコード 4512192338008 0078143114502 - - - 4512192331016 - 4512192330026 0078143114700 4512192320027 - - -
                            トラスココード 433-3144 361-4336 - - - 122-9958 - 122-9940 361-4344 454-8574 - - -
                            耐熱温度(℃) 250 150 - - - 250 - 250 150 90 180 - -

                            デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200gのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型の補修用として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/14
                            当社で製作しているアルミニウム素材の金型の補修用として使用しています。この商品を欠けた部分の補修に使用しました。切削性も良かったです。金型の材質と同じ材質なので錆の心配もありません。以前使用していた物と似たこの商品をネットで検索し、ヒットしたミスミから購入、使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました