(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤
  • 数量スライド割引

デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤 (レビュー)

通常価格(税別)
5,114円
税込価格
5,625円
通常出荷日
2日目
【特長】
・必要なだけ切り取って揉むだけで、あらゆるものへの緊急補修ができます
・マジックボンドよりも硬化が早い
・粘土状の本材を揉むだけの計量いらず
【商品仕様】
・金属、木材、コンクリート、石材など
・タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修に
・バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修に
・硬化時間(25℃):1時間
・可使時間:3-5分
・耐熱温度:120℃
・食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合
・色:灰
・容量(g):114
・材質:主成分:エポキシ樹脂
・JANコード:4512192302207
・トラスココード:324-4822
・質量:130g

デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    型の補修
    評価 4.0満足度:4.02020/03/30
    製品挿入部の変更により発生した隙間を充填し直しに利用。簡単に混合でき硬化までの時間を利用して整える事ができた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

デブコン NEWファススティック 114g 緊急補修剤

    デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

    デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

      デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

      デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

        デブコン UW450g

        デブコン UW450g

          デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

          デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

            80g メタルスティックパテ

            80g メタルスティックパテ

              デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

              デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                  デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

                  デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g

                    エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

                    エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

                      一般金属用補修剤 DEVCON SF

                      一般金属用補修剤 DEVCON SF

                        デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                        デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                          200gセット メタリック・パテ

                          200gセット メタリック・パテ

                            メーカー ITW ITW ITW ITW ITW エスコ ITW エスコ ITW スリーボンド ITW ITW エスコ
                            通常価格 5,114円 10,108円 14,057円 15,416円 70,668円 3,750円 61,280円 10,400円 16,077円 3,559円 15,939円 38,125円 18,357円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   32日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。