(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレクサンプライマー 118cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレクサンプライマー 118cc

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,995円 ~ 7,291円
税込価格
7,695円 ~ 8,020円

【特長】・フレクサン専用の液状プライマーです・金属用プライマー【用途】・フレク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

DV15980【特長】
・フレクサン専用の液状プライマーです
【商品仕様】
・フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に
・金属用プライマー
・液状
・色:青
・容量(cc):118
・適用材質:金属
・JANコード:0078143159800
・トラスココード:445-0019
・質量:143g
・ FL-10
DV15985【特長】
・フレクサン専用の液状プライマーです
【商品仕様】
・フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に
・金属用プライマー
・液状
・色:赤
・容量(cc):118
・適用材質:コンクリート、ゴム、木材、ファイバーグラス、フレクサン
・JANコード:0078143159855
・トラスココード:445-0027
・質量:143g
・FL-20
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・フレクサン専用の液状プライマーです・フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に・金属用プライマー・液状・色:青・容量(cc):118
・適用材質:金属・JANコード:0078143159800・トラスココード:445-0019・質量:143g・FL-10
10

2個

7,291( 8,020円 )

1日目

・フレクサン専用の液状プライマーです・フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に・金属用プライマー・液状・色:赤・容量(cc):118
・適用材質:コンクリート、ゴム、木材、ファイバーグラス、フレクサン・JANコード:0078143159855・トラスココード:445-0027・質量:143g・FL-20
10

2個

6,995( 7,695円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレクサン専用の液状プライマーです
・金属用プライマー
【用途】
・フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレクサンプライマー 118cc

フレクサンプライマー 118cc

    コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

    コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

      目地用樹脂モルタル

      目地用樹脂モルタル

        クロス職人 ボンド 50g

        クロス職人 ボンド 50g

          カベ紙のちょっとめくれ補修のり

          カベ紙のちょっとめくれ補修のり

            アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

            アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

              カラーパテ

              カラーパテ

                コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                  36gクロス消しゴム

                  36gクロス消しゴム

                    外カベの補修ふう化止め300ml MR-008

                    外カベの補修ふう化止め300ml MR-008

                      ペーストモルタル

                      ペーストモルタル

                        かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

                        かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

                          障子ふすまのり

                          障子ふすまのり

                            メーカー ITW アサヒペン アサヒペン ハウスボックス アサヒペン アサヒペン ハウスボックス 建築の友 エスコ ミラコン トーヨーマテラン 家庭化学 アサヒペン
                            通常価格 6,995円 875円 818円 603円 370円 591円 699円 938円 1,030円 1,012円 881円 870円 150円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   9日目   7日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目   1日目  

                            フレクサンプライマー 118ccのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました