(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ECO-HS-S
TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml アルファシントウノンガススプレーノズルツキ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円

【特長】・有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します・噴...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤
  • 容量(ml):
    350
  • 容量(L):
    0.35
  • 原液量(ml):
    350
  • 色:
    褐色

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml 取扱説明書-1TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml 取扱説明書-2
商品情報を表示

ECO-HS-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最高使用温度
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
本体/オプション
主成分
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-HS-S

-

-
4989999569100
819-8992
380
ノズル付
-
-
-
10

5個

1,474( 1,621円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です
・原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です
・さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします
【商品仕様】
・浸透潤滑ときしみ止め部品分解とねじ緩め
・使用温度範囲:-10-70℃
・スプレー後の状態:オイル状
・容器:ノンガスタイプ
・タイプ:ノズル付
・色:褐色
・容量(ml):350
・材質:主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤
・JANコード:4989999569100
・トラスココード:819-8992
・質量:380g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350mlの型番ECO-HS-Sのページです。
型番ECO-HS-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml

TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml

    ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

    ソフト99 チョット塗りエイド 浸透潤滑オイル

      ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

      ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

        C ケーブルスライダーシリーズ

        C ケーブルスライダーシリーズ

          木部がすべるすべーる

          木部がすべるすべーる

            ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイル

            ソフト99 チョット塗りエイド シリコーンオイル

              テフルーブ

              テフルーブ

                2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

                2サイクルエンジンオイル 低スモークタイプ

                  TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                  TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                    ビスコルーブ

                    ビスコルーブ

                      ケーブル通線用潤滑剤 J-07

                      ケーブル通線用潤滑剤 J-07

                        アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

                        アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

                          1.0L エアーツールオイル

                          1.0L エアーツールオイル

                            メーカー トラスコ中山 ソフト99コーポレーション 住鉱潤滑剤 マーベル 和気産業 ソフト99コーポレーション オーデック 大澤ワックス トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スリーエムジャパン アルテコ エスコ
                            通常価格 1,290円 518円 2,200円 1,680円 594円 538円 19,927円 1,296円 1,389円 1,245円 5,390円 904円 1,260円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   3日目   3日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー オイル スプレー - - オイル スプレー - スプレー - - スプレー オイル
                            特性 浸透性 浸透性 浸透性 - - - - - - - 半乾性 - -
                            最低使用温度 ~-10℃ - ~-10℃ - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 350 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350mlのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            さび止め用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            主に機械や鉄製品のさび止め用としてメンテナンス時に使うことが多いです。詰め替えタイプなので、補充できるのでゴミが出なくて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECO-HS-C
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最高使用温度 JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 本体/オプション 主成分 内容量

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10~100℃4989999311136220-9128330.000詰替本体鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤1本(350ml)

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました