(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZX4-010
高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布【80~1,200個入り】 コウセイノウカンソウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,427円
税込単価
51,070円

【特長】・塩化マグネシウムに固形剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥剤
  • デシケータタイプ:
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • 材質1:
    袋材質:片面:フィルム、片面不織布
  • 材質2:
    材質:塩化マグネシウム+固化剤
  • 仕様:
    製造国:台湾
  • 吸湿度(℃):
    40
  • 吸湿率(%):
    210

型番

ZX4-010 解除

Loading...

商品情報を表示

ZX4-010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(縦)(mm)
寸法(横)(mm)
容量(g)
JANコード
トラスココード
最大理論吸湿量(ml)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZX4-010

122
75
10
4953928190109
134-3501
21
12

1パック

1,200個入り

46,427( 51,070円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化マグネシウムに固形剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です
・シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力です
・吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です
・低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します
・フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます
・保管や輸送中の防錆・防カビ・結露対策に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布の型番ZX4-010のページです。
型番ZX4-010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布

高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布

    窒素濃度計(酸素濃度換算)

    窒素濃度計(酸素濃度換算)

      吸湿乾燥剤 TB9970

      吸湿乾燥剤 TB9970

        メーカー ゼラスト アズワン スリーボンド
        通常価格 23,186円 20,765円 19,070円
        通常出荷日 4日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 乾燥剤 デシケーター 乾燥剤
        デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ
        材質1 袋材質:片面:フィルム、片面不織布 - -
        材質2 材質:塩化マグネシウム+固化剤 - -
        仕様 製造国:台湾 - -

        高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        ZX4-020
        ZX4-050
        ZX4-100
        ZX4-150
        ZX4-200
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        寸法(縦)
        (mm)
        寸法(横)
        (mm)
        容量
        (g)
        JANコード トラスココード 最大理論吸湿量(ml) 質量
        (kg)

        35,974円

        ( 39,571円 )

        600個入り

        1パック あり

        4日目

        122125204953928190116134-35034212

        29,718円

        ( 32,690円 )

        300個入り

        1パック あり

        4日目

        163125504953928190130134-350610515

        24,319円

        ( 26,751円 )

        150個入り

        1パック あり

        4日目

        1631751004953928190147134-350521015

        23,504円

        ( 25,854円 )

        100個入り

        1パック あり

        4日目

        1632101504953928190154134-350231515

        23,186円

        ( 25,505円 )

        80個入り

        1パック あり

        4日目

        1632302004953928190161134-350742016

        デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました