(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,684円
税込単価
4,052円

【特長】・樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなど...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

565036

10

3個

3,684( 4,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です
・本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません
【商品仕様】
・金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に
・色:透明
・容量(ml):420
・材質:主成分:溶剤
・JANコード:4906725565021
・トラスココード:116-5107
・質量:409g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZの型番565036のページです。
型番565036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

    クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

    クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

      金型洗浄 ガス・ヤニ用

      金型洗浄 ガス・ヤニ用

        住鉱 FDクリーナー 480ML

        住鉱 FDクリーナー 480ML

          840ml 金型・洗浄剤

          840ml 金型・洗浄剤

            メカモールドクリーンMC-1

            メカモールドクリーンMC-1

              電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

              電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                DXクリーナー

                DXクリーナー

                  金型洗浄剤 119・619

                  金型洗浄剤 119・619

                    ハイデポ

                    ハイデポ

                      NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

                      NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

                        旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                        旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                          GPクリーナー

                          GPクリーナー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 エスコ 日本メカケミカル ケミック 山一化学 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 山一化学 ダイゾーニチモリ 旭エンジニアリング 中京化成工業
                            通常価格 3,684円 1,233円 1,600円 666円 1,010円 14,984円 21,452円 6,943円 580円 14,145円 1,540円 1,775円 27,429円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   10日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   3日目  

                            住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型の洗浄用として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            当社で特殊材料を使用する金型の洗浄用として使用しています。たまたま商社の営業に相談した所、二種類のサンプル品をいただき試してみた所、この商品が良かったのでずーと使っています。サイズも手に持ってちょうど良い重さ感です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました