(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KURE フォーミングクリーナープロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KURE フォーミングクリーナープロ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が速乾性クリーナーでは落としにくい、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1434

10

3個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が速乾性クリーナーでは落としにくい、焼き付いた頑固な油汚れを化学的に変化させて分解・洗浄します
・油性クリーナーでは落としにくいカーボン・ヤニ・泥汚れにも強力な洗浄効果を発揮します
・特殊作用で泡から液状に変化する洗浄成分が汚れを素早く引き剥がしながら浸透し、微細な凸凹に入り込んだ汚れまで強力に洗浄します
・スプレーして拭き取るだけの簡単作業で頑固な汚れを落とします
・金属・プラスチック・合成皮革などさまざまな素材に使用できます
【商品仕様】
・金属・プラスチックパーツ類の洗浄・脱脂
・厨房まわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃
・使用温度範囲:0-40℃
・色:乳白
・容量(ml):420
・材質:主成分:界面活性剤、アルカリ剤、アルコール類、防錆剤、キレート剤
・JANコード:4972444014348
・トラスココード:114-6780
・質量:504g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KURE フォーミングクリーナープロの型番NO1434のページです。
型番NO1434に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURE フォーミングクリーナープロ

KURE フォーミングクリーナープロ

    420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

    420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

      メカファインメイトOH-2

      メカファインメイトOH-2

        スーパークリーン 420ml

        スーパークリーン 420ml

          メカファインクリーンE

          メカファインクリーンE

            ディスプレー用洗浄剤

            ディスプレー用洗浄剤

              パーツクリーナー(速乾タイプ)

              パーツクリーナー(速乾タイプ)

                エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                エーゼット 園芸用ヤニ取り・防止スプレー180ml

                  420ml パーツクリーナー(速乾性)

                  420ml パーツクリーナー(速乾性)

                    エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                    エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

                      FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                      FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                        FCJ サンドライ ISO 420ml

                        FCJ サンドライ ISO 420ml

                          クリーナーキャブ No.1014

                          クリーナーキャブ No.1014

                            メーカー 呉工業 エスコ 日本メカケミカル ファインケミカルジャパン 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 エーゼット エスコ エーゼット サンデーペイント ファインケミカルジャパン 呉工業
                            通常価格 1,000円 1,210円 2,090円 893円 2,910円 4,960円 780円 585円 1,090円 615円 1,436円 1,164円 900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   3日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   4日目   1日目  

                            KURE フォーミングクリーナープロのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            洗浄用
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/03
                            エアコンの室外機などのフィンや油分などで汚れた機器の洗浄用で
                            使用。スプレー缶なので取り回しやすく狭い場所でも使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました