(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P【3個入り】

HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
22,006円 18,958円
税込単価
24,207円 20,854円

【特長】・プラボックスケース付きセットです【商品仕様】・石膏ボード・金属板など...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BA3456VPB-SET

1パック

3個入り

22,006円

18,958

( 20,854円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラボックスケース付きセットです
【商品仕様】
・石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です
・HIT万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P
・材質:プラスチック樹脂
・JANコード:4953830621821
・トラスココード:814-5286
・質量:1.2kg

商品情報

BA3456VPB-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3Pの型番BA3456VPB-SETのページです。
型番BA3456VPB-SETに関する仕様情報を記載しております。

HIT 万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました