(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:806-50
マグネット標識 マグネットヒョウシキシュウリチュウスイッチイレルナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
555円
税込単価
611円

マグネット方式の安全掲示板になります。マグネットタイプのため、取り外しが簡単で...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・1枚で2通りの表示ができる両面ゴムマグネット式です・設備に簡単に取り付けられるマグネット式です・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

806-50【特長】
・1枚で2通りの表示ができる両面ゴムマグネット式です
・設備に簡単に取り付けられるマグネット式です
【商品仕様】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に
・取付方法:マグネット
・表示内容:修理中スイッチ入れるな
・取付仕様:マグネット式
・縦(mm):150
・横(mm):80
・厚さ(mm):0.8
・材質:マグネット
・JANコード:4582183903287
・トラスココード:371-6872
・質量:33g
806-60【特長】
・1枚で2通りの表示ができる両面ゴムマグネット式です
・設備に簡単に取り付けられるマグネット式です
【商品仕様】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に
・取付方法:マグネット
・表示内容:点検中スイッチ入れるな
・取付仕様:マグネット式
・縦(mm):150
・横(mm):80
・厚さ(mm):0.8
・材質:マグネット
・JANコード:4582183920239
・トラスココード:371-6881
・質量:33g
商品情報を表示

806-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

806-50

・取付方法:マグネット・表示内容:修理中スイッチ入れるな・取付仕様:マグネット式・縦(mm):150・横(mm):80・厚さ(mm):0.8・材質:マグネット
・JANコード:4582183903287・トラスココード:371-6872・質量:33g

4個

555( 611円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネット方式の安全掲示板になります。
マグネットタイプのため、取り外しが簡単です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット標識の型番806-50のページです。
型番806-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット標識

マグネット標識

    両面表示マグネット

    両面表示マグネット

      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

      修理・点検標識 ゴムマグネット 150X80

        ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

        ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

          ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

          ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

            マグネット修理点検標識 (両面仕様)

            マグネット修理点検標識 (両面仕様)

              修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

              修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

                修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                  マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

                  マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

                    ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

                    ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

                      重機車両マグネット 平面 12タイプ

                      重機車両マグネット 平面 12タイプ

                        つくし 標識 「昇降階段」

                        つくし 標識 「昇降階段」

                          マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

                          マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット つくし工房 トラスコ中山
                            通常価格 555円 1,124円 505円 2,202円 1,338円 694円 1,021円 950円 5,630円 1,965円 260円 807円 2,796円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            仕様1 ・1枚で2通りの表示ができる両面ゴムマグネット式です・設備に簡単に取り付けられるマグネット式です・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に - - - - - - - - - - - -

                            マグネット標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            806-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2 仕様3

                            555円

                            ( 611円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ・取付方法:マグネット・表示内容:点検中スイッチ入れるな・取付仕様:マグネット式・縦(mm):150・横(mm):80・厚さ(mm):0.8・材質:マグネット・JANコード:4582183920239・トラスココード:371-6881・質量:33g

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました