(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンチューブ 1018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR-4X7X10M
シリコーンチューブ 1018 アラム シリコーンチューブ(1018-17)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,481円
税込単価
2,729円

【特長】・食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです・オゾン・湿...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    10000
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+200
  • 色:
    半透明
  • 材質:
    シリコーンゴム
  • 硬度(タイプA):
    54

(i)ご注意

  • 表中の物性値は参考値となります。

型番

SR-4X7X10M 解除

Loading...

 
カタログを表示

SR-4X7X10M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
使用圧力(Mpa)
最小曲げ半径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-4X7X10M

4.0
7.0
0.065
18
4589510162638
114-3371
347

1個

2,481( 2,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
・一般工業用、理化学・分析

(i)ご注意

  • 表中の物性値は参考値となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンチューブ 1018の型番SR-4X7X10Mのページです。
型番SR-4X7X10Mに関する仕様情報を記載しております。

シリコーンチューブ 1018のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SR-12X18X10M
SR-15X20X10M
SR-8X14X10M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)
外径
(mm)
使用圧力
(Mpa)
最小曲げ半径
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

14,943円

( 16,437円 )
1個 あり

1日目

12.018.00.06524589510162881114-33961778

14,089円

( 15,498円 )
1個 あり

4日目

15.020.00.04804589510162898114-33971730

10,670円

( 11,737円 )
1個 あり

1日目

8.014.00.08324589510162812114-33891317

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました