(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数12 1.5ml用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数12 1.5ml用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,372円
税込単価
16,909円

【特長】・試薬や酵素の冷却保持に使用するアイスバケツ代わりに使用可能です・フリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用前に-20℃~-25℃で24時間冷却してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

525030

1個

15,372( 16,909円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試薬や酵素の冷却保持に使用するアイスバケツ代わりに使用可能です
・フリーザー内での霜取り運転などの温度変化からのサンプル保護にも使用できます
【商品仕様】
・クライオチルー20度ミニクーラーPC製孔数121.5ml用
・幅(mm):151
・奥行(mm):108
・高さ(mm):125
・材質:PC
・トラスココード:136-6691

(i)ご注意

  • 使用前に-20℃~-25℃で24時間冷却してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数12 1.5ml用の型番525030のページです。
型番525030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数12 1.5ml用

TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数12 1.5ml用

    TARSONS クライオチルゲル入り蓋付-20度ミニクーラー孔32 1.5ml用

    TARSONS クライオチルゲル入り蓋付-20度ミニクーラー孔32 1.5ml用

      TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数20 1.5ml用

      TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数20 1.5ml用

        TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用

        TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用

          TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用

          TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用

            TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数12 1.5ml用

            TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数12 1.5ml用

              局所加熱用小型プリヒーター

              局所加熱用小型プリヒーター

                TARSONS 水切りトレー PP製

                TARSONS 水切りトレー PP製

                  微生物燃料電池実験器

                  微生物燃料電池実験器

                    メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS アズワン TARSONS ケニス
                    通常価格 15,372円 30,164円 19,789円 22,430円 22,430円 15,585円 39,717円 2,837円 10,476円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   26日目   4日目   4日目  

                    TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数12 1.5ml用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました