(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
332,791円 ~ 469,571円  特別価格 
税込価格
366,070円 ~ 516,528円  特別価格 

【特長】・紫外線殺菌灯つき包丁まな板保管庫です・オールステンレス製です・乾燥機...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 点灯方式:
    グロースターター方式
  • 備考:
    殺菌ランプ:GL-15W×3本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-15(3灯)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
480
126-8282
47

1個

332,791円

289,594

( 318,553円 )

8日目

530
126-8287
71

1個

432,674円

378,416

( 416,258円 )

8日目

480
126-8292
66

1個

458,485円

402,412

( 442,653円 )

8日目

480
126-8277
73

1個

469,571円

411,203

( 452,323円 )

8日目

480
126-8252
47

1個

332,791円

289,594

( 318,553円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線殺菌灯つき包丁まな板保管庫です
・オールステンレス製です
・乾燥機付です
・包丁・まな板の衛生管理向上に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ

包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ

    包丁まな板殺菌庫(乾燥無)

    包丁まな板殺菌庫(乾燥無)

      テーブル殺菌庫 TKシリーズ

      テーブル殺菌庫 TKシリーズ

        ピオニー テーブル殺菌庫TR90B

        ピオニー テーブル殺菌庫TR90B

          メーカー ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション
          通常価格 332,791円 100,581円 322,335円 331,000円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          電源 単相100V 単相100V 単相100V -
          点灯方式 グロースターター方式 グロースターター方式 グロースターター方式 -
          備考 殺菌ランプ:GL-15W×3本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-15(3灯) - - -

          包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました