(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

包丁まな板殺菌庫(乾燥無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:114A
包丁まな板殺菌庫(乾燥無) ホウチョウマナイタサッキンコイチイチヨンエーガタ(カンソウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
335,216円
税込単価
368,738円

【特長】・紫外線殺菌灯つき包丁まな板保管庫です・オールステンレス製です・包丁・...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 点灯方式:
    グロースターター方式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

114A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

114A

57
126-8280
66
殺菌ランプ:GL-15W×3本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-15(3灯)

1個

335,216( 368,738円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線殺菌灯つき包丁まな板保管庫です
・オールステンレス製です
・包丁・まな板の衛生管理向上に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

包丁まな板殺菌庫(乾燥無)の型番114Aのページです。
型番114Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包丁まな板殺菌庫(乾燥無)

包丁まな板殺菌庫(乾燥無)

    包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ

    包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ

      テーブル殺菌庫 TKシリーズ

      テーブル殺菌庫 TKシリーズ

        ピオニー テーブル殺菌庫TR90B

        ピオニー テーブル殺菌庫TR90B

          メーカー ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション
          通常価格 100,581円 332,791円 322,335円 331,000円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          電源 単相100V 単相100V 単相100V -
          点灯方式 グロースターター方式 グロースターター方式 グロースターター方式 -

          包丁まな板殺菌庫(乾燥無)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          101
          115A
          115B
          118
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          消費電力
          (W)
          トラスココード 質量
          (kg)
          備考

          100,581円

          ( 110,639円 )
          1個 あり

          8日目

          13126-829325殺菌ランプ:GL-10W×1本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-10(1灯)

          368,509円

          ( 405,360円 )
          1個 あり

          8日目

          57126-827861殺菌ランプ:GL-15W×3本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-15(3灯)

          369,694円

          ( 406,663円 )
          1個 あり

          8日目

          57126-824968殺菌ランプ:GL-15W×3本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-15(3灯)

          238,330円

          ( 262,163円 )
          1個 あり

          8日目

          38126-825642殺菌ランプ:GL-15W×3本、誘虫ランプ:殺菌ランプGL-15(3灯)

          クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました