(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム 静電ブラシ AS-802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カスタム 静電ブラシ AS-802

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,146円
税込単価
1,261円

【特長】・静電気防止ブラシ(小)です【商品仕様】・半導体工場・研究所での静電気...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-802

1個

1,146( 1,261円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気防止ブラシ(小)です
【商品仕様】
・半導体工場・研究所での静電気除去
・寸法:W180×H120×D30mm
・材質:本体:プラスチック
・ブラシ:ナイロン(カーボン入)
・JANコード:4983621880106
・トラスココード:849-9581
・質量:18g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カスタム 静電ブラシ AS-802の型番AS-802のページです。
型番AS-802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム 静電ブラシ AS-802

カスタム 静電ブラシ AS-802

    カスタム 静電ブラシ AS-801

    カスタム 静電ブラシ AS-801

      導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

      導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

        導電タイプコンテナーPZ

        導電タイプコンテナーPZ

          小型導電コンテナー

          小型導電コンテナー

            折りたたみコンテナー(導電)

            折りたたみコンテナー(導電)

              静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

              静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

                導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

                導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

                  はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

                  はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

                    ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                    ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                      導電トレー

                      導電トレー

                        ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

                        ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

                          プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                          プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                            メーカー カスタム カスタム スタック・アンド・オプティーク アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク サカセ化学工業 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 1,146円 7,096円 45,231円 1,050円 5,983円 12,472円 1,110円 9,245円 11,800円 5,334円 6,018円 3,232円 8,483円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能

                            カスタム 静電ブラシ AS-802のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました