(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム フロアマット_K9054050297

カスタム フロアマット_K9054050297

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,133円
税込単価
82,646円

【特長】・フロア用導電ゴムマットです・導電性カーボン入りです【商品仕様】・半導...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-503

1個

75,133( 82,646円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロア用導電ゴムマットです
・導電性カーボン入りです
【商品仕様】
・半導体工場での静電気除去
・寸法:1.0m×10m×2mm
・材質:合成ゴム
・JANコード:4983621880243
・トラスココード:849-9830
・質量:30.6kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

AS-503で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カスタム フロアマット_K9054050297の型番AS-503のページです。
型番AS-503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム フロアマット_K9054050297

カスタム フロアマット_K9054050297

    静電気除去シート M型75×70×1t(mm)

    静電気除去シート M型75×70×1t(mm)

      導電ゴムシート

      導電ゴムシート

        導電PVCシート #13101

        導電PVCシート #13101

          1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

          1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

            0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

            0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット

              導電性マット(緑)

              導電性マット(緑)

                静電気除去シート スパークガード TSGM-K100D

                静電気除去シート スパークガード TSGM-K100D

                  静電気除去シート スパークガード TSG-K100D

                  静電気除去シート スパークガード TSG-K100D

                    静電気除去シート スパークガード

                    静電気除去シート スパークガード

                      アースコード

                      アースコード

                        メーカー カスタム コクゴ アズワン 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ ケニス ケニス トラスコ中山 ケニス
                        通常価格 75,133円 2,300円 102,274円 26,946円 55,365円 38,207円 14,930円 3,474円 2,977円 2,276円 1,586円
                        通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  

                        カスタム フロアマット_K9054050297のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました