(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒシエス 軽油缶 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KY-20S
ヒシエス 軽油缶 グリーン ヒシエス ケイユカン 20Lスリム グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,188円
税込単価
2,407円

【特長】・小分けができて軽量で持ち運びが楽です。・材質:ポリエチレン(PE)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    グリーン
  • 備考:
    ノズル付/キャップ2個付/中栓なし

(i)ご注意

  • 軽油専用容器。セルフスタンドでは給油出来ません。屋外での長時間の放置は商品の劣化を早めます。運搬時は付属のキャップをしっかり締めて漏れの無いことを確認してください。

Loading...

 
カタログを表示

KY-20S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KY-20S

20
189
423
330
4977767221756
1220
860-0056
スリム

5個

2,188( 2,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小分けができて軽量で持ち運びが楽です。
・材質:ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 軽油専用容器。セルフスタンドでは給油出来ません。屋外での長時間の放置は商品の劣化を早めます。運搬時は付属のキャップをしっかり締めて漏れの無いことを確認してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒシエス 軽油缶 グリーンの型番KY-20Sのページです。
型番KY-20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒシエス 軽油缶 グリーン

ヒシエス 軽油缶 グリーン

    危険物収納缶(UNマーク取得)平角

    危険物収納缶(UNマーク取得)平角

      扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

      扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

        危険物収納缶(UNマーク取得)正角

        危険物収納缶(UNマーク取得)正角

          KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)

          KOWA 使い捨て保存容器内容器替え容器(10枚入)

            片口扁平缶 グレー 20L

            片口扁平缶 グレー 20L

              KOWA 下げ缶用内容器3型

              KOWA 下げ缶用内容器3型

                広口扁平缶

                広口扁平缶

                  プラスチックドラム(UNマーク取得) PD060L-1

                  プラスチックドラム(UNマーク取得) PD060L-1

                    KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

                    KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

                      20L用メクラキャップ

                      20L用メクラキャップ

                        プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

                        プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

                          KOWA 下げ缶用内容器2型

                          KOWA 下げ缶用内容器2型

                            メーカー 土井金属 ケニス 瑞穂化成工業 ケニス コーワ 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業 ケニス コーワ トラスコ中山 ケニス コーワ
                            通常価格 1,934円 4,200円 7,016円 3,826円 522円 2,639円 154円 638円 17,266円 522円 314円 34,749円 169円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目~   5日目   1日目   2日目   1日目~   11日目   1日目   1日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ - - - - - 関連品 - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            備考 ノズル付/キャップ2個付/中栓なし - - - - - - - - - - - -

                            ヒシエス 軽油缶 グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KY-10
                            KY-20W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 詳細タイプ

                            1,934円

                            ( 2,127円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            101762603234977767221763810860-0055-

                            2,188円

                            ( 2,407円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            2026033533549777672217491300860-0057ワイド

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました