(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パックエース 120mL/1000mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パックエース 120mL/1000mL【50~200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,324円 ~ 17,400円
税込価格
14,656円 ~ 19,140円

【特長】・内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PP
  • 色:
    半透明
  • 材質:
    キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
  • 備考:
    中栓付

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 液体を搬送する際は、条件により水漏れがないことを完全保障するわけではありません。サンプルにて検証の上ご判断願います。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
外径(mm)
高さ(mm)
型番
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100~249
58
74
P120
4560474820857
111-3687
6
200個

1パック

200個入り

17,400( 19,140円 )

1日目

1000~1999
91
212
P1000
4560474820888
111-3689
5.4
50個

1パック

50個入り

13,324( 14,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です
・密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 液体を搬送する際は、条件により水漏れがないことを完全保障するわけではありません。サンプルにて検証の上ご判断願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パックエース 120mL/1000mL

パックエース 120mL/1000mL

    テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

    テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

      ボトル(広口/細口)

      ボトル(広口/細口)

        PPナンコー瓶

        PPナンコー瓶

          ポリ軟膏NK型容器

          ポリ軟膏NK型容器

            スチロール容器2型

            スチロール容器2型

              塩ビ広口

              塩ビ広口

                大型広口瓶 (コック付)

                大型広口瓶 (コック付)

                  TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量1000ml)

                  TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量1000ml)

                    TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量500ml)

                    TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量500ml)

                      TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量125ml)

                      TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量125ml)

                        スチロール棒瓶

                        スチロール棒瓶

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                            メーカー テラオカ テラオカ 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 アサヒペン 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS 瑞穂化成工業 TARSONS
                            通常価格 13,324円 14,213円 249円 275円 418円 230円 191円 2,363円 1,500円 1,294円 750円 197円 2,158円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            本体材質 PP - PE PP PE PS - PE その他 その他 その他 PS PE
                            半透明 - - - - - - - - - - - -
                            材質 キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            備考 中栓付 - - - - - - - - - - - -

                            パックエース 120mL/1000mLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました