(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR3301-002
ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ フッソジュシコーティングセンジョウカゴ マルガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,994円
税込単価
15,393円

ステンレスSUS304全面にPFAコーティングした洗浄カゴです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    ステンレス
  • 色:
    グレー(コーティング)
  • 表面処理:
    PFAコーティング
  • 膜厚(μ):
    約50
  • 備考:
    無電解ニッケルメッキ、金メッキ(ノーピンホールではありません)

型番

NR3301-002 解除

Loading...

商品情報を表示

NR3301-002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
品番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR3301-002

300
K9054068049
4589708453609
856-9462

1個

13,994( 15,393円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスSUS304全面にPFAコーティングした洗浄カゴです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプの型番NR3301-002のページです。
型番NR3301-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ

ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ

    ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

    ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

      ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

      ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

        ステンレス 洗浄カゴ(角型)

        ステンレス 洗浄カゴ(角型)

          ステンレス(角型)洗浄カゴ

          ステンレス(角型)洗浄カゴ

            三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ

            三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ

              ステンレス洗浄カゴ 丸型

              ステンレス洗浄カゴ 丸型

                メーカー フロンケミカル フロンケミカル 水本機械製作所 水本機械製作所 サンワ 三和化研工業 トラスコ中山
                通常価格 13,994円 9,458円 5,169円 5,246円 3,568円 11,845円 3,052円
                通常出荷日 14日目~   10日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                商品タイプ 丸型 角型 丸型 角型 角型 - 丸型
                材質 ステンレス ステンレス ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレス - ステンレス
                グレー(コーティング) グレー - - - - -
                表面処理 PFAコーティング PFAコーティング - - - - -
                膜厚(μ) 約50 50 - - - - -

                ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                NR3301-003
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                質量
                (g)
                品番 JANコード トラスココード

                21,749円

                ( 23,924円 )
                1個 あり

                14日目

                450K90540680504589708453616856-9463

                ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました