(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR-130AWJS
牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130 ケンインダイシャヨウキャスター アルミシンガネタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,303円
税込単価
13,533円

【特長】・タイヤは耐摩耗性に特に優れ、音の静かな牽引車輪専用ゴムを採用していま...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    牽引台車用キャスター
  • 軸受部:
    Wベアリング
  • 材質:
    車輪:アルミホイール、ゴム/金具:スチール

型番

TR-130AWJS 解除

Loading...

商品情報を表示

TR-130AWJS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャフト径(mm)
許容荷重(kgf)
車輪径(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径(mm)
取付高(mm)
取付座(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-130AWJS

20
180
125
38
11.5
175
105×105
4905564410691
124-6819
2.4

1個

12,303( 13,533円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤは耐摩耗性に特に優れ、音の静かな牽引車輪専用ゴムを採用しています
・芯金(ホイール)に軽量、防錆性に優れ、耐久性の高いアルミ鋳造製を採用しています
・マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車として
・高速物流(時速20km/h)をされる自動車メーカー・空港作業等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130の型番TR-130AWJSのページです。
型番TR-130AWJSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

    金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付

    金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付

      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

          運搬車用取り替えキャスター

          運搬車用取り替えキャスター

            ゼロプレッシャータイヤシリーズ

            ゼロプレッシャータイヤシリーズ

              運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

              運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                キャスター

                キャスター

                  アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

                  アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

                    100mm 固定/自在キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)

                    100mm 固定/自在キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)

                      ネスティング台車 取り替えキャスター

                      ネスティング台車 取り替えキャスター

                        運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

                        運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

                          運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在

                          運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 自在

                            メーカー イノアック 浅香工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー 石川製作所 カナツー 石川製作所 エスコ カイザークラフト トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 9,699円 3,867円 4,011円 366円 430円 8,030円 1,129円 1,290円 10,588円 1,220円 4,742円 938円 1,808円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   2日目~   39日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目~  
                            詳細タイプ 牽引台車用キャスター - - - - - - - - - - - -
                            軸受部 Wベアリング - - - - - - - - - - - -
                            材質 車輪:アルミホイール、ゴム/金具:スチール - - - - - - - - - - - -

                            牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR-100AWJS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャフト径
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kgf)
                            車輪径
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            取付穴径
                            (mm)
                            取付高
                            (mm)
                            取付座
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            9,699円

                            ( 10,669円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            121201003210.514495×954905564410653124-52381.4

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました