(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S88894
陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mm KZエンドワクセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,005円
税込単価
28,606円

【特長】・陳列什器オプションパーツです・両面什器のエンドに取り付けてこぼれ止め...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスプレイネット
  • 奥行(mm):
    25
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装
  • 品名:
    KZエンド枠セット

Loading...

 
カタログを表示

S88894 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S88894

900
1500
7.95
114-2677

1個

26,005( 28,606円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・陳列什器オプションパーツです
・両面什器のエンドに取り付けてこぼれ止めに使用でき、スリット付なので角バー、棚板、フックの取り付けも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mmの型番S88894のページです。
型番S88894に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mm

陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mm

    N)KZサイドネットセット D210/240

    N)KZサイドネットセット D210/240

      N)KZサイドネットセット D180

      N)KZサイドネットセット D180

        メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
        通常価格 21,970円 8,321円 7,037円
        通常出荷日 8日目   5日目   8日目  
        商品タイプ ディスプレイネット 陳列機器パーツ ディスプレイネット
        奥行(mm) 25 - 16
        本体/オプション オプション オプション オプション
        仕様 組立式 組立式 組立式
        本体色 ホワイト ホワイト ホワイト

        陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        S88902
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口(mm) 高さ(mm) 質量
        (kg)
        トラスココード

        21,970円

        ( 24,167円 )
        1個 あり

        8日目

        120018009.5114-2682

        什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました