(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ両面ボードタイプ連結 W90/120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX0252
KZ両面ボードタイプ連結 W90/120 KZリョウメンボードタイプレンケツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,695円
税込単価
16,165円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

Loading...

 
カタログを表示

SX0252 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
質量(kg)
品名
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX0252

900
700
1500
250
14.2
KZWS90Z150Sセミ
114-2367

1個

14,695( 16,165円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KZ両面ボードタイプ連結 W90/120の型番SX0252のページです。
型番SX0252に関する仕様情報を記載しております。

KZ両面ボードタイプ連結 W90/120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SX0256
SX0260
SX0268
SX0272
SX0276
SX0284
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 質量
(kg)
品名 トラスココード

15,747円

( 17,322円 )
1個 あり

8日目

900900150025015.4KZWS90C150Sセミ114-2368

18,093円

( 19,902円 )
1個 あり

8日目

9001200150025017.9KZWS90E150Sセミ114-2369

15,269円

( 16,796円 )
1個 あり

8日目

900700165025014.7KZWS90Z165Sセミ114-2370

16,273円

( 17,900円 )
1個 あり

8日目

900900165025020.9-101-9676

18,667円

( 20,534円 )
1個 あり

8日目

9001200165025018.6KZWS90E165Sセミ114-2371

16,129円

( 17,742円 )
1個 あり

8日目

900700180025014.8KZWS90Z180Sセミ114-2373

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました