(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ両面ボードタイプ本体/連結 W60/120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX0080
KZ両面ボードタイプ本体/連結 W60/120 KZリョウメンボードタイプレンケツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,772円
税込単価
22,849円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

Loading...

商品情報を表示

SX0080 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
品名
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX0080

600
1200
2100
17.3
KZWS60E210Sセミ
121-4770

1個

20,772( 22,849円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KZ両面ボードタイプ本体/連結 W60/120の型番SX0080のページです。
型番SX0080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ両面ボードタイプ本体/連結 W60/120

KZ両面ボードタイプ本体/連結 W60/120

    KZ片面ボードタイプ本体/連結 W60/90/120

    KZ片面ボードタイプ本体/連結 W60/90/120

      タテヤマアドバンス KZ両面ボードタイプ連結 W60×D120×H240

      タテヤマアドバンス KZ両面ボードタイプ連結 W60×D120×H240

        メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
        通常価格 16,993円 12,923円 21,682円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品タイプ 陳列機器 陳列機器 -
        本体/オプション 本体 本体 -
        仕様 組立式 組立式 -
        本体色 ホワイト ホワイト -
        材質 スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード) スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード) -

        KZ両面ボードタイプ本体/連結 W60/120のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SX0075
        SX0076
        SX0079
        SX0085
        SX0086
        SX0089
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 質量
        (kg)
        品名 トラスココード

        24,984円

        ( 27,482円 )
        1個 あり

        5日目

        600900210026.8KZWS60C210S本体121-3266

        18,140円

        ( 19,954円 )
        1個 あり

        5日目

        600900210015KZWS60C210Sセミ121-3264

        28,144円

        ( 30,958円 )
        1個 あり

        5日目

        6001200210031.5KZWS60E210S本体121-3255

        26,229円

        ( 28,852円 )
        1個 あり

        5日目

        600900240028.3KZWS60C240S本体121-3197

        18,905円

        ( 20,796円 )
        1個 あり

        5日目

        600900240015.9KZWS60C240Sセミ121-4750

        29,485円

        ( 32,434円 )
        1個 あり

        5日目

        6001200240032KZWS60E240S本体121-3194

        什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました