(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ両面ネットタイプ連結 W60/90/120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX0480
KZ両面ネットタイプ連結 W60/90/120 KZリョウメンネットタイプレンケツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,709円
税込単価
19,480円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール(本体・ネット)

Loading...

 
カタログを表示

SX0480 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
質量(kg)
品名
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX0480

600
700
1500
250
13
KZWN60Z150Sセミ
114-2478

1個

17,709( 19,480円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KZ両面ネットタイプ連結 W60/90/120の型番SX0480のページです。
型番SX0480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ両面ネットタイプ連結 W60/90/120

KZ両面ネットタイプ連結 W60/90/120

    KZ両面ネットタイプ本体 W60/90/120

    KZ両面ネットタイプ本体 W60/90/120

      メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
      通常価格 17,709円 23,071円
      通常出荷日 5日目~   5日目~  
      商品タイプ 陳列機器 陳列機器
      本体/オプション 本体 本体
      仕様 組立式 組立式
      本体色 ホワイト ホワイト
      材質 スチール(本体・ネット) スチール(本体・ネット)

      KZ両面ネットタイプ連結 W60/90/120のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SX0484
      SX0488
      SX0496
      SX0500
      SX0504
      SX0512
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 質量
      (kg)
      品名 トラスココード

      18,715円

      ( 20,587円 )
      1個 あり

      8日目

      600900150025013.9KZWN60C150Sセミ114-2479

      21,491円

      ( 23,640円 )
      1個 あり

      8日目

      6001200150025016.1KZWN60E150Sセミ114-2480

      18,237円

      ( 20,061円 )
      1個 あり

      8日目

      600700165025013.8KZWN60Z165Sセミ114-2481

      19,337円

      ( 21,271円 )
      1個 あり

      8日目

      600900165025014.9KZWN60C165Sセミ114-2482

      22,065円

      ( 24,272円 )
      1個 あり

      8日目

      6001200165025016.9KZWN60E165Sセミ114-2483

      18,905円

      ( 20,796円 )
      1個 あり

      8日目

      600700180025014.1KZWN60Z180Sセミ114-2484

      什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました