(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX0259
KZ両面ボードタイプ本体 W90/120 KZリョウメンボードタイプホンタイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,123円 21,286円
税込単価
26,535円 23,415円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

(i)ご注意

  • 連結タイプのみではご使用できません。

Loading...

 
カタログを表示

SX0259 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
質量(kg)
品名
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX0259

900
1200
1500
250
32.3
KZWS90E150S本体
114-2276

1個

24,123円

21,286

( 23,415円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

(i)ご注意

  • 連結タイプのみではご使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KZ両面ボードタイプ本体 W90/120の型番SX0259のページです。
型番SX0259に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

    KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

    KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

      KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60

      KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60

        KZ片面ボードタイプ本体 D45

        KZ片面ボードタイプ本体 D45

          メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
          通常価格 20,151円 20,772円 15,172円 19,384円
          通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目  
          商品タイプ 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器
          本体/オプション 本体 本体 本体 本体
          仕様 組立式 組立式 組立式 組立式
          本体色 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
          材質 スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード) スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード) スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード) スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

          KZ両面ボードタイプ本体 W90/120のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SX0251
          SX0255
          SX0267
          SX0271
          SX0275
          SX0283
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 質量
          (kg)
          品名 トラスココード

          20,151円

          ( 22,166円 )
          1個 あり

          8日目

          900700150025024.4KZWS90Z150S本体114-2273

          21,395円

          ( 23,535円 )
          1個 あり

          8日目

          900900150025027KZWS90C150S本体114-2274

          20,916円

          ( 23,008円 )
          1個 あり

          8日目

          900700165025025.5KZWS90Z165S本体114-2277

          22,256円

          ( 24,482円 )
          1個 あり

          8日目

          900900165025028.5-101-9688

          25,033円

          ( 27,536円 )
          1個 あり

          8日目

          9001200165025033.4KZWS90E165S本体114-2278

          21,970円

          ( 24,167円 )
          1個 あり

          8日目

          900700180025025.6KZWS90Z180S本体114-2279

          什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました