(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX1223
KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60 KZカタメンボードタイプホンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,772円
税込単価
22,849円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 間口(mm):
    926
  • 奥行(mm):
    678
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

(i)ご注意

  • 連結タイプのみではご使用できません。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)本体/オプション質量
SX1223陳列機器9266782100本体26.2kg
SX1235陳列機器9266782400本体26.9kg
商品情報を表示

SX1223 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
質量(kg)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX1223

2100
26.2
102-1181

1個

20,772( 22,849円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

(i)ご注意

  • 連結タイプのみではご使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60の型番SX1223のページです。
型番SX1223に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

    KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60

    KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60

      KZ片面ボードタイプ本体 D45

      KZ片面ボードタイプ本体 D45

        KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

        KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

          KZ片面ボードタイプ連結 D45

          KZ片面ボードタイプ連結 D45

            メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
            通常価格 20,772円 15,172円 19,384円 20,151円 14,024円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目  
            商品タイプ 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器
            間口(mm) 926 900 - - -
            奥行(mm) 678 678 528 - 528
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体
            仕様 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

            KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SX1235
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            高さ(mm) 質量
            (kg)
            トラスココード

            22,352円

            ( 24,587円 )
            1個 あり

            5日目

            240026.9102-1201

            什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました