(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ片面ボードタイプ本体 D45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX1335
KZ片面ボードタイプ本体 D45 KZカタメンボードタイプホンタイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,491円
税込単価
23,640円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 奥行(mm):
    528
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

(i)ご注意

  • 連結タイプのみではご使用できません。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)本体/オプション質量
SX1219陳列機器9265282100本体23.5kg
SX1231陳列機器9265282400本体25.1kg
SX1335陳列機器12265282100本体26.2kg
SX1347陳列機器12265282400本体28.4kg
商品情報を表示

SX1335 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX1335

1226
2100
26.2
102-1226

1個

21,491( 23,640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

(i)ご注意

  • 連結タイプのみではご使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KZ片面ボードタイプ本体 D45の型番SX1335のページです。
型番SX1335に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ片面ボードタイプ本体 D45

KZ片面ボードタイプ本体 D45

    KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

    KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60

      KZ片面ボードタイプ連結 D45

      KZ片面ボードタイプ連結 D45

        KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

        KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

          KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120

          KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120

            KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60

            KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60

              メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
              通常価格 19,384円 20,772円 14,024円 20,151円 17,709円 15,172円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目  
              商品タイプ 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器
              奥行(mm) 528 678 528 - - 678
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              仕様 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
              本体色 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

              KZ片面ボードタイプ本体 D45のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SX1219
              SX1231
              SX1347
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口(mm) 高さ(mm) 質量
              (kg)
              トラスココード

              19,384円

              ( 21,322円 )
              1個 あり

              5日目

              926210023.5102-1188

              20,916円

              ( 23,008円 )
              1個 あり

              5日目

              926240025.1102-1186

              24,170円

              ( 26,587円 )
              1個 あり

              5日目

              1226240028.4102-1207

              什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました