(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ片面ボードタイプ連結 W60/90/120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX0968
KZ片面ボードタイプ連結 W60/90/120 KZカタメンボードタイプレンケツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,871円
税込単価
13,058円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

Loading...

 
カタログを表示

SX0968 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
品名
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX0968

600
350
1800
8.6
KZHS60Z180Sセミ
114-3953

1個

11,871( 13,058円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KZ片面ボードタイプ連結 W60/90/120の型番SX0968のページです。
型番SX0968に関する仕様情報を記載しております。

KZ片面ボードタイプ連結 W60/90/120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SX0952
SX0956
SX0960
SX0972
SX0976
SX1168
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 質量
(kg)
品名 トラスココード

11,534円

( 12,687円 )
1個 あり

8日目

60035016508.5KZHS60Z165Sセミ114-3950

12,013円

( 13,214円 )
1個 あり

8日目

60045016508.7KZHS60C165Sセミ114-3951

13,402円

( 14,742円 )
1個 あり

8日目

60060016509KZHS60E165Sセミ114-3952

12,444円

( 13,688円 )
1個 あり

8日目

60045018008.8KZHS60C180Sセミ114-3954

13,833円

( 15,216円 )
1個 あり

8日目

60060018009.3KZHS60E180Sセミ114-3955

10,674円

( 11,741円 )
1個 あり

8日目

90035015008.8KZHS90Z150Sセミ114-3957

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました