(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ片面ネットタイプ本体/連結 W60/90/120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX1797
KZ片面ネットタイプ本体/連結 W60/90/120 KZカタメンネットタイプホンタイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,278円 23,185円
税込単価
28,906円 25,504円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール(本体・ネット)

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)本体/オプション質量
SX1681陳列機器9003502100本体23.3kg
SX1682陳列機器9003502100本体13kg
SX1797陳列機器12003502100本体26.5kg
SX1798陳列機器12003502100本体14.4kg
商品情報を表示

SX1797 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
品名
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX1797

1200
350
2100
26.5
KZHN120Z210S本体
121-1687

1個

26,278円

23,185

( 25,504円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KZ片面ネットタイプ本体/連結 W60/90/120の型番SX1797のページです。
型番SX1797に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ片面ネットタイプ本体/連結 W60/90/120

KZ片面ネットタイプ本体/連結 W60/90/120

    KZ片面ボードタイプ本体/連結 W60/90/120

    KZ片面ボードタイプ本体/連結 W60/90/120

      メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
      通常価格 17,806円 12,923円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ 陳列機器 陳列機器
      本体/オプション 本体 本体
      仕様 組立式 組立式
      本体色 ホワイト ホワイト
      材質 スチール(本体・ネット) スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

      KZ片面ネットタイプ本体/連結 W60/90/120のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SX1681
      SX1682
      SX1798
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 質量
      (kg)
      品名 トラスココード

      23,118円

      ( 25,430円 )
      1個 あり

      5日目

      900350210023.3KZHN90Z210S本体121-3208

      17,806円

      ( 19,587円 )
      1個 あり

      5日目

      900350210013KZHN90Z210Sセミ121-4768

      21,060円

      ( 23,166円 )
      1個 あり

      5日目

      1200350210014.4KZHN120Z210Sセミ121-4794

      什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました