(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ片面ボードタイプ連結 D45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX1220
KZ片面ボードタイプ連結 D45 KZカタメンボードタイプレンケツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,024円
税込単価
15,426円

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 奥行(mm):
    528
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装(本体)/樹脂(ボード)

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)本体/オプション質量
SX1220陳列機器9005282100本体16.4kg
SX1232陳列機器9005282400本体17.4kg
SX1336陳列機器12005282100本体19.1kg
SX1348陳列機器12005282400本体24.3kg
商品情報を表示

SX1220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX1220

900
2100
16.4
102-1197

1個

14,024( 15,426円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KZ片面ボードタイプ連結 D45の型番SX1220のページです。
型番SX1220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ片面ボードタイプ連結 D45

KZ片面ボードタイプ連結 D45

    KZ片面ボードタイプ本体 D45

    KZ片面ボードタイプ本体 D45

      KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60

      KZ片面ボードタイプ連結 W90×D60

        KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

        KZ両面ボードタイプ本体 W90/120

          KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120

          KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120

            メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
            通常価格 14,024円 19,384円 15,172円 20,151円 17,709円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~  
            商品タイプ 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器 陳列機器
            奥行(mm) 528 528 678 - -
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体
            仕様 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式
            本体色 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

            KZ片面ボードタイプ連結 D45のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SX1232
            SX1336
            SX1348
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口(mm) 高さ(mm) 質量
            (kg)
            トラスココード

            14,982円

            ( 16,480円 )
            1個 あり

            5日目

            900240017.4102-1182

            16,129円

            ( 17,742円 )
            1個 あり

            5日目

            1200210019.1102-1212

            18,237円

            ( 20,061円 )
            1個 あり

            5日目

            1200240024.3102-1225

            什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました