(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N)KZサイドネットセット D210/240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX8207
N)KZサイドネットセット D210/240 KZサイドネットセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,204円
税込単価
10,124円

【特長】・陳列什器オプションパーツです。・材質はスチール粉体塗装です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器パーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール粉体塗装
  • 品名:
    N)KZサイドネットセット

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ奥行(mm)高さ(mm)本体/オプション質量
SX8207陳列機器パーツ3502100オプション3.2kg
SX8208陳列機器パーツ3502400オプション3.9kg
SX8214陳列機器パーツ4502100オプション3.57kg
SX8215陳列機器パーツ4502400オプション4.27kg
SX8221陳列機器パーツ6002100オプション3.94kg
SX8222陳列機器パーツ6002400オプション4.64kg
商品情報を表示

SX8207 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX8207

350
2100
3.2
121-3213

1個

9,204( 10,124円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・陳列什器オプションパーツです。
・材質はスチール粉体塗装です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

N)KZサイドネットセット D210/240の型番SX8207のページです。
型番SX8207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N)KZサイドネットセット D210/240

N)KZサイドネットセット D210/240

    N)KZサイドネットセット D180

    N)KZサイドネットセット D180

      陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mm

      陳列什器パーツ KZエンド枠セット奥行25mm

        メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
        通常価格 8,321円 7,037円 21,970円
        通常出荷日 5日目   8日目   8日目  
        商品タイプ 陳列機器パーツ ディスプレイネット ディスプレイネット
        本体/オプション オプション オプション オプション
        仕様 組立式 組立式 組立式
        本体色 ホワイト ホワイト ホワイト
        材質 スチール粉体塗装 スチール粉体塗装 スチール粉体塗装

        N)KZサイドネットセット D210/240のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SX8208
        SX8214
        SX8215
        SX8221
        SX8222
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        奥行(mm) 高さ(mm) 質量
        (kg)
        トラスココード

        10,378円

        ( 11,416円 )
        1個 あり

        5日目

        35024003.9121-3216

        8,321円

        ( 9,153円 )
        1個 あり

        5日目

        45021003.57121-1669

        9,330円

        ( 10,263円 )
        1個 あり

        5日目

        45024004.27121-4765

        10,186円

        ( 11,205円 )
        1個 あり

        5日目

        60021003.94121-3186

        10,769円

        ( 11,846円 )
        1個 あり

        5日目

        60024004.64121-1672

        什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました