(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,709円 ~ 30,680円  特別価格 
税込価格
19,480円 ~ 33,748円  特別価格 

【特長】・強度・機能性に優れた陳列什器です【用途】・倉庫や店舗での商品の保管や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    組立式
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチール(本体・ネット)

(i)ご注意

  • 連結タイプのみではご使用できません。

型番

未確定31件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
質量(kg)
品名
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
350
1500
250
16.3
KZHN60Z150S本体
114-3971

1個

17,709( 19,480円 )

8日目

600
450
1500
250
17
KZHN60C150S本体
114-3972

1個

18,332( 20,165円 )

8日目

600
600
1500
250
19.2
KZHN60E150S本体
114-3973

1個

19,911( 21,902円 )

8日目

600
350
1650
250
17.4
KZHN60Z165S本体
114-3974

1個

18,571( 20,428円 )

8日目

600
450
1650
250
18.6
KZHN60C165S本体
114-3975

1個

19,241( 21,165円 )

8日目

600
600
1650
250
20.2
KZHN60E165S本体
114-3976

1個

20,772( 22,849円 )

8日目

600
350
1800
250
17.7
KZHN60Z180S本体
114-3977

1個

19,384( 21,322円 )

8日目

600
450
1800
250
18.9
KZHN60C180S本体
114-3978

1個

20,151( 22,166円 )

8日目

600
600
1800
250
20.9
KZHN60E180S本体
114-3979

1個

21,730( 23,903円 )

8日目

900
350
1500
250
19.2
KZHN90Z150S本体
114-3980

1個

30,212( 33,233円 )

8日目

900
450
1500
250
20.4
KZHN90C150S本体
114-3982

1個

19,337( 21,271円 )

8日目

900
600
1500
250
23
KZHN90E150S本体
114-3983

1個

20,772( 22,849円 )

8日目

900
350
1650
250
20.2
KZHN90Z165S本体
114-3984

1個

19,721( 21,693円 )

8日目

900
450
1650
250
21.7
-
102-1209

1個

20,295( 22,325円 )

8日目

900
600
1650
250
23.9
KEHN90E165S本体
114-3985

1個

21,730( 23,903円 )

8日目

900
350
1800
250
20.4
KZHN90Z180S本体
114-3986

1個

20,677( 22,745円 )

8日目

900
450
1800
250
22.2
-
102-1223

1個

21,347( 23,482円 )

8日目

900
600
1800
250
24.6
KEHN90E180S本体
114-3987

1個

22,735( 25,009円 )

8日目

926
528
2100
-
25.2
-
102-1228

1個

23,788円

20,990

( 23,089円 )

5日目

926
528
2400
-
27.1
-
102-1224

1個

26,613円

23,483

( 25,831円 )

5日目

1200
350
1500
250
22
KZHN120Z150S本体
114-3988

1個

21,540( 23,694円 )

8日目

1200
450
1500
250
23.3
KZHN120C150S本体
114-3989

1個

22,544( 24,798円 )

8日目

1200
600
1500
250
26.4
KZHN120E150S本体
114-3990

1個

23,884円

21,075

( 23,183円 )

8日目

1200
350
1650
250
23.3
KZHN120Z165S本体
114-3991

1個

22,592( 24,851円 )

8日目

1200
450
1650
250
25.1
-
102-1208

1個

23,549円

20,779

( 22,857円 )

8日目

1200
600
1650
250
27.7
KEHN120E165S本体
114-3992

1個

24,984円

22,045

( 24,250円 )

8日目

1200
350
1800
250
23.8
KZHN120Z180S本体
114-3993

1個

23,788円

20,990

( 23,089円 )

8日目

1200
450
1800
250
25.6
-
102-1210

1個

24,698円

21,791

( 23,970円 )

8日目

1200
600
1800
250
28.6
KEHN120E180S本体
114-3994

1個

26,134円

23,058

( 25,364円 )

8日目

1226
528
2100
-
28.1
-
102-1215

1個

27,329円

24,115

( 26,527円 )

5日目

1226
528
2400
-
30.9
-
102-1217

1個

30,680円

27,072

( 29,779円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【用途】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に

(i)ご注意

  • 連結タイプのみではご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120

KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120

    KZ両面ネットタイプ本体 W60/90/120

    KZ両面ネットタイプ本体 W60/90/120

      メーカー タテヤマアドバンス タテヤマアドバンス
      通常価格 17,709円 23,071円
      通常出荷日 5日目~   5日目~  
      商品タイプ 陳列機器 陳列機器
      本体/オプション 本体 本体
      仕様 組立式 組立式
      本体色 ホワイト ホワイト
      材質 スチール(本体・ネット) スチール(本体・ネット)

      KZ片面ネットタイプ本体 W60/90/120のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました