(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールホルダー専用レール

型番:TH-R50
ツールホルダー専用レール ユタカメイク ツールホルダーセンヨウレール 50CM

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,407円 1,134円
税込単価
1,548円 1,247円

【特長】・ホルダーと合わせて使用することで柄付き道具を簡単に吊るして保管出来ま...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    レール:アルミニウム

型番

TH-R50 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

TH-R50の仕様・寸法情報

材質レール:アルミニウム質量(g)185
レール長50cmJANコード4903599290066
トラスココード868-1768 - -

型番リスト

型番
質量(g)
レール長
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-R50

185
50cm
4903599290066
868-1768

10個

1,407円

1,134

( 1,247円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーと合わせて使用することで柄付き道具を簡単に吊るして保管出来ます
・柄付き道具の保管に最適
・専用ホルダー、フックの取付可能個数:12個まで(総重量は約60kgまで吊り下げ可能)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルダー専用レールの型番TH-R50のページです。
型番TH-R50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールホルダー専用レール

ツールホルダー専用レール

    ツールホルダー レールセット

    ツールホルダー レールセット

      ユタカメイク ツールホルダー専用J型フック

      ユタカメイク ツールホルダー専用J型フック

        ラックシステム用パンチングパネル

        ラックシステム用パンチングパネル

          パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

          パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

            ユタカメイク ツールホルダー専用ホルダー

            ユタカメイク ツールホルダー専用ホルダー

              ラックフック

              ラックフック

                OS ハンガーボード

                OS ハンガーボード

                  フック スチール製

                  フック スチール製

                    ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

                    ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

                      ドライバーフック

                      ドライバーフック

                        パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                        パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                          パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

                          パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク サカエ トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 大阪製罐 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,407円 2,376円 558円 10,137円 33,916円 1,225円 2,729円 8,257円 1,982円 5,072円 2,297円 24,057円 1,826円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目   3日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質 レール:アルミニウム レール:アルミニウム、専用ホルダー:ABS樹脂、スチール(カバー部:PVC) - - - - - - - - - - -

                            ツールホルダー専用レールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH-R10
                            TH-R75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            レール長 JANコード トラスココード

                            1,944円

                            ( 2,138円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            3551m4903599290042868-1767

                            1,619円

                            ( 1,781円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            27075cm4903599290059868-1769
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            レール長 JANコード トラスココード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト