(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
48,173円 42,820円
税込単価
52,990円 47,102円

【商品仕様】・ナイキ軽中量ラック連結・トラスココード:-・質量:47g

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

RFM645J-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)天地棚段数(段)5
連結タイプ連結型追加(2本支柱)間口(mm)1202
奥行(mm)459高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RFM645J-5

1個

48,173円

42,820

( 47,102円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナイキ軽中量ラック連結
・トラスココード:-
・質量:47g

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5の型番RFM645J-5のページです。
型番RFM645J-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5

    ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5

    ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5

      メーカー ナイキ ナイキ
      通常価格 48,173円 64,229円
      通常出荷日 19日目   19日目  
      商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
      天地棚段数(段) 5 5
      連結タイプ 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱)
      間口(mm) 1202 1502
      奥行(mm) 459 609

      ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
      A
      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
      A
      安全性、強度の面からお勧めできません。
      Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
      A
      異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 棚板を外して使用できますか?
      A
      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

      その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト