(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグル スマートドーリー用ウレタン車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグル スマートドーリー用ウレタン車輪

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,615円 ~ 15,604円
税込価格
13,877円 ~ 17,164円

【用途】スマートドーリー用のウレタン車輪としてお使いいただけます。【適合機種】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
車輪径(Ф)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4520187510377
300
114-8666
46
SDL-20F、SDL-30Fの交換車輪として

1個

12,615( 13,877円 )

1日目

4520187510360
1700
114-8658
85
SD-25F、SD-50Fの交換車輪として

1個

15,604( 17,164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
スマートドーリー用のウレタン車輪としてお使いいただけます。
【適合機種】SDL-20F、30F

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグル スマートドーリー用ウレタン車輪

イーグル スマートドーリー用ウレタン車輪

    チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

    チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

      運搬用コロ車 アルミローラー

      運搬用コロ車 アルミローラー

        スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

        スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

          6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

          6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

            シングル・スチール

            シングル・スチール

              ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

              ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

                スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

                スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

                  スピードローラー 1.5/2.5ton

                  スピードローラー 1.5/2.5ton

                    リフター&ローラーセット

                    リフター&ローラーセット

                      12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                      12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

                        スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                        スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                          運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

                          運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

                            メーカー 今野製作所 チルコーポレーション マサダ製作所 ダイキ エスコ マサダ製作所 ダイキ ダイキ ダイキ エスコ エスコ ダイキ ダイキ
                            通常価格 12,615円 55,046円 82,583円 51,402円 112,770円 41,859円 128,962円 47,372円 55,646円 2,850円 125,770円 94,257円 96,011円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   11日目~   1日目   8日目   19日目   11日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ その他 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            材質1 ウレタン - - - - - - - - - - - -

                            イーグル スマートドーリー用ウレタン車輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました