(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,279円 ~ 105,718円  特別価格 
税込価格
89,407円 ~ 116,290円  特別価格 

【特長】・機械等の運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーの低床タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 全長(mm):
    339
  • 高さ(mm):
    55
  • テーブル寸法(mm):
    110
  • 適合ハンドル:
    SH-05
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    ローラー:ウレタン
  • 材質3:
    テーブル上部:耐摩耗ゴム
  • 仕様:
    低床タイプ
  • 備考:
    耐摩耗ゴム製自在回転テーブル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
145
4520187510346
5000
114-8663
ローラー配列:ウレタンダブル

1個

81,279円

72,240

( 79,464円 )

1日目

3
212
4520187510353
5000/6500
114-8665
ローラー配列:ウレタントリプル

1個

105,718円

93,031

( 102,334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械等の運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーの低床タイプです
・高さは、スチールタイプで最低床クラスの55mmです!
・3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました
・テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします
・テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です
【用途】
・重量物の移動、機械の運搬据え付け
・工場内でのレイアウト変更

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー

イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー

    運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

    運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

      運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

      運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

        ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

        ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

          チルローラ

          チルローラ

            オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

            オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

              スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

              スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

                スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

                スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

                  スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                  スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                    スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

                    スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

                      ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

                      ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

                        イーグル スマートドーリー

                        イーグル スマートドーリー

                          運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                          運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                            メーカー 今野製作所 ダイキ ダイキ ダイキ チルコーポレーション トラスコ中山 ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ 今野製作所 マサダ製作所
                            通常価格 81,279円 96,011円 41,167円 53,268円 63,897円 60,821円 57,494円 105,375円 92,875円 101,875円 128,962円 72,634円 65,521円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   8日目   4日目   1日目~   19日目   8日目   8日目   8日目   19日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - - - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車
                            全長(mm) 339 - - 210 - - - - - - 300 400 -
                            高さ(mm) 55 - - 105 - - - - - - 128 120 -
                            テーブル寸法(mm) 110 - - Φ105 - - - - - - Φ240 - -
                            適合ハンドル SH-05 - - - - - - - - - - SH-05 -

                            イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました