(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグル スマートドーリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SD-50F
イーグル スマートドーリー イーグル スマートドーリー 5トン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,720円
税込単価
118,492円

【特長】・機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです・3次...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 全長(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    120
  • 適合ハンドル:
    SH-05
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    ローラー:ウレタン
  • 材質3:
    テーブル上部:耐摩耗ゴム
  • 材質4:
    ローラー配列:ウレタンシングル
  • 仕様:
    チルトタイプ
  • 備考:
    耐摩耗ゴム製自在回転テーブル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

SD-50F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
テーブル寸法(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-50F

5
238
160
4520187510339
19000
859-3856

1個

107,720( 118,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです
・3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました
・チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です
・テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします
・テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です
【用途】
・重量物据付業者(重量屋)に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグル スマートドーリーの型番SD-50Fのページです。
型番SD-50Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグル スマートドーリー

イーグル スマートドーリー

    スピードローラークリーン仕様

    スピードローラークリーン仕様

      スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

      スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

        スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

        スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

          スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

          スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

            ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

            ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

              スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

              スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

                オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

                  ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                  ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

                    スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                    スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

                      チルローラ

                      チルローラ

                        チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

                        チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

                          スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

                          スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

                            メーカー 今野製作所 ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ ダイキ トラスコ中山 ダイキ ダイキ チルコーポレーション チルコーポレーション ダイキ
                            通常価格 72,634円 120,953円 92,875円 101,875円 105,375円 128,962円 57,657円 60,821円 53,268円 51,402円 63,897円 55,046円 57,494円
                            通常出荷日 1日目   5日目   8日目   8日目   8日目   19日目   1日目~   1日目~   8日目   11日目~   4日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 -
                            全長(mm) 400 280 - - - 300 - - 210 - - - -
                            高さ(mm) 120 85 - - - 128 - - 105 - - - -
                            適合ハンドル SH-05 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール - - - - - - - - - - - -

                            イーグル スマートドーリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SD-25F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)

                            (mm)
                            テーブル寸法
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            72,634円

                            ( 79,897円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.5128110452018751032211000859-3855

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました