(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 ワイドプーリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 ワイドプーリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,217円
税込単価
11,239円

【特長】・開口部が広くロープを通しやすいです【商品仕様】・繊維ロープ用・使用荷...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-75W

1個

10,217( 11,239円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広くロープを通しやすいです
【商品仕様】
・繊維ロープ用
・使用荷重(kN):2
・材質:本体:ステンレス(SUS304)
・プーリー:アルミ合金
・JANコード:4990870400603
・トラスココード:859-9744
・質量:720g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

123 ワイドプーリーの型番PL-75Wのページです。
型番PL-75Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 ワイドプーリー

123 ワイドプーリー

    123 レスキュープーリー

    123 レスキュープーリー

      123 ツインプーリー

      123 ツインプーリー

        プーリーブロック(ベケ無し)

        プーリーブロック(ベケ無し)

          ステンレスプーリーブロック

          ステンレスプーリーブロック

            HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

            HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

              固定滑車 たて型(一体型)

              固定滑車 たて型(一体型)

                132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                  HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                  HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

                    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

                      HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

                      HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

                        サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)

                        サンマブロック(最大使用ロープ径12mm)

                          ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

                          ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 スリーエッチ スリーエッチ エスコ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ 水本機械製作所
                            通常価格 10,217円 11,113円 16,675円 732円 1,145円 5,242円 2,053円 4,510円 4,623円 6,315円 7,652円 3,825円 1,283円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  

                            123 ワイドプーリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました