(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 ツインプーリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 ツインプーリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,675円
税込単価
18,343円

【特長】・開口部が広くロープを通しやすいです【商品仕様】・繊維ロープ用・使用荷...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-70T

1個

16,675( 18,343円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広くロープを通しやすいです
【商品仕様】
・繊維ロープ用
・使用荷重(kN):2
・材質:本体:アルミ合金
・プーリー:アルミ合金
・JANコード:4990870400504
・トラスココード:859-9742
・質量:635g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

123 ツインプーリーの型番PL-70Tのページです。
型番PL-70Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 ツインプーリー

123 ツインプーリー

    123 レスキュープーリー

    123 レスキュープーリー

      123 ワイドプーリー

      123 ワイドプーリー

        ステンレスプーリーブロック

        ステンレスプーリーブロック

          ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

          ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

            1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

            1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

              スイベルジョイント(チェーン用)

              スイベルジョイント(チェーン用)

                シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                  プーリーブロック(ベケ無し)

                  プーリーブロック(ベケ無し)

                    66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                    66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                      プーリーブロック

                      プーリーブロック

                        HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                        HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                          HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

                          HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 エスコ エスコ スリーエッチ 水本機械製作所 エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 16,675円 11,113円 10,217円 1,145円 1,283円 6,410円 5,040円 4,818円 732円 2,580円 5,850円 6,095円 6,315円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  

                            123 ツインプーリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました