(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2350
プレスワイヤークリップ(1個=1袋) ニエキカナグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
282円
税込単価
310円

【特長】・ワイヤを現場加工できます【用途】・ワイヤロープの端末加工に

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

 
カタログを表示

B-2350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
D(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
A(mm)
適用ロープ径(mm)
B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2350

M4
10
4982970423507
9
397-7226
19
4
18.5
10

4個

282( 310円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを現場加工できます
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスワイヤークリップ(1個=1袋)の型番B-2350のページです。
型番B-2350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

    KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

    KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

      KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

      KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

        十字クリップ

        十字クリップ

          シングルクリップ

          シングルクリップ

            パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

            パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

              パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

              パワースリングKP-1型(JISIIIE型) スプリング幅 300mm

                パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

                  鉄板クリップ (ユニクロめっき)

                  鉄板クリップ (ユニクロめっき)

                    Kスリング(ロープスリング)

                    Kスリング(ロープスリング)

                      Kスリング 054ZKシリーズ

                      Kスリング 054ZKシリーズ

                        HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

                        HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

                          HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                          HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                            メーカー 水本機械製作所 コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 204円 46円 119円 318円 1,586円 4,025円 45,564円 9,801円 39円 20,948円 3,152円 9,278円 13,082円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目~   10日目   7日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            その他 オプション - - - オプション - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -

                            プレスワイヤークリップ(1個=1袋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-2349
                            B-2351
                            B-2352
                            B-2353
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 D(mm) JANコード 質量(g) トラスココード A(mm) 適用ロープ径(mm) B(mm)

                            262円

                            ( 288円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10M3849829704234914397-721814317.4

                            204円

                            ( 224円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10M511.5498297042351415397-723422521.6

                            437円

                            ( 481円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M614498297042352126397-724226628.7

                            272円

                            ( 299円 )
                            4個 -

                            1日目

                            10M817498297042353854397-725131833.9

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました