(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルクリップ(1個=1袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2142
ダブルクリップ(1個=1袋) ニエキカナグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,461円
税込単価
1,607円

【特長】・ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕上げ:
    バレル研磨

Loading...

 
カタログを表示

B-2142 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
レンチサイズ
D(mm)
L(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
適用ロープ径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2142

M6
3
12
13
4982970421428
8
378-9501
2
10

4個

1,461( 1,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します
【用途】
・ワイヤの固定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクリップ(1個=1袋)の型番B-2142のページです。
型番B-2142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルクリップ(1個=1袋)

ダブルクリップ(1個=1袋)

    シングルクリップ

    シングルクリップ

      KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

      KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

        クローズソケット

        クローズソケット

          被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

          被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

            シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

            シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

              ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

              ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

                被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                  オープンソケット

                  オープンソケット

                    パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

                    パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

                      H.H.H.クリップ

                      H.H.H.クリップ

                        プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

                        プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

                          KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

                          KMクリップ・KLクリップ(マリアブル製)

                            メーカー 水本機械製作所 トラスコ中山 コンドーテック クロスビー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック クロスビー コンドーテック スリーエッチ 水本機械製作所 コンドーテック
                            通常価格 1,461円 1,586円 46円 17,065円 3,050円 94円 207円 773円 28,362円 4,025円 4,770円 204円 119円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   10日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品タイプ その他 その他 ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング その他 その他 ロープスリング
                            その他 オプション オプション - - - - - - オプション - - オプション -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - ステンレス(SUS304) -
                            仕上げ バレル研磨 - - - - - - - - - - - -

                            ダブルクリップ(1個=1袋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-2143
                            B-2144
                            B-2187
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 レンチサイズ D(mm) L(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 適用ロープ径(mm)

                            1,538円

                            ( 1,692円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M841415498297042143512378-95193

                            1,613円

                            ( 1,774円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10M1051619498297042144218378-95274

                            1,461円

                            ( 1,607円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            10M427.57.549829704218792378-95861

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました