(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ワイヤーキャッチ A型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス ワイヤーキャッチ A型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,276円 ~ 1,818円
税込価格
1,404円 ~ 2,000円

【特長】・両端を合わせてねじを締めて閉じます・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕上げ:
    バレル研磨

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
L(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
A(mm)
適用ロープ径(mm)
B(mm)
使用荷重(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.39
120
4982970108312
20
378-7834
22
3
8
80
10

4個

1,276( 1,404円 )

1日目

0.48
140
4982970108411
39
378-7842
25
4
9
100
10

4個

1,818( 2,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端を合わせてねじを締めて閉じます
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ワイヤーキャッチ A型

ステンレス ワイヤーキャッチ A型

    ステンレス ワイヤーキャッチ B型

    ステンレス ワイヤーキャッチ B型

      水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mm

      水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mm

        二点吊りワイヤー

        二点吊りワイヤー

          フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

          フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

            壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

            壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

              ロック止ワイヤ(ロープスリング)

              ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                  天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

                  天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

                    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                      カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                      カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                        四点吊ワイヤー

                        四点吊ワイヤー

                          メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 日興製綱 スリーエッチ ニッサチェイン コンドーテック ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン エスコ 日興製綱
                          通常価格 1,276円 725円 2,702円 12,090円 2,970円 1,095円 1,734円 1,605円 1,605円 1,950円 280円 13,089円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   4日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目  
                          商品タイプ その他 その他 - ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング その他 その他 その他 ロープスリング ロープスリング
                          その他 オプション オプション - - - オプション - オプション オプション オプション - -
                          材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - -
                          仕上げ バレル研磨 バレル研磨 - - - - - - - - - -

                          ステンレス ワイヤーキャッチ A型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました