(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 吊上げ式かご型パレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PM-SP
123 吊上げ式かご型パレット 123 ツリアゲシキカゴガタパレット Sガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,793円
税込単価
58,072円

【特長】・クレーン等で吊上げられます・保管に便利な積み重ねブラケット付です・畳...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    スチール
  • ゲート:
    半開
  • 材質詳細:
    スチール(ドブメッキ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 移動、吊上げに際してゲートは上下とも閉めてください。下段のゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。吊上げはフックまたはシャックルをオレンジ色の逆U字部に4点掛けしてください(2点吊りは絶対にしないでください)。移動しないときはストッパーをかけてください(傾斜地では使用できません)。

Loading...

 
カタログを表示

PM-SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大積載荷重(kg)
呼称寸法間口×奥行×高さ(mm)
最内寸法間口×奥行×高さ(mm)
最大積載段数(段)
網ピッチ(mm)
キャスター径(mm)
仕様
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-SP

網パレット
900
1000×810×850
1000×810×670
4
50×50
-
S型
4990870556003
858-7713
68

1個

52,793( 58,072円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレーン等で吊上げられます
・保管に便利な積み重ねブラケット付です
・畳んだパレットは安定した状態で保管できます
・リフトのフォークが楽に入ります
・耐久性に優れたドブメッキ仕上です
・積載時も積み重ねられます
・間口800mmの工事用エレベーター対応です(PM-750PCU)
・床にゴム跡が付かないウレタンキャスターです(PM-750PCU)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 移動、吊上げに際してゲートは上下とも閉めてください。下段のゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。吊上げはフックまたはシャックルをオレンジ色の逆U字部に4点掛けしてください(2点吊りは絶対にしないでください)。移動しないときはストッパーをかけてください(傾斜地では使用できません)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 吊上げ式かご型パレットの型番PM-SPのページです。
型番PM-SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 吊上げ式かご型パレット

123 吊上げ式かご型パレット

    メッシュパレット キャスター付

    メッシュパレット キャスター付

      メッシュパレット コイルタイプ SC

      メッシュパレット コイルタイプ SC

        ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

        ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

          ボックスパレットゴム車輪付き

          ボックスパレットゴム車輪付き

            メッシュパレット

            メッシュパレット

              ボックスパレット 1012A・1012S・609

              ボックスパレット 1012A・1012S・609

                パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

                パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

                  ボックスパレット【段積みブラケット付】

                  ボックスパレット【段積みブラケット付】

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                      ボックスパレット(キャスター付)

                      ボックスパレット(キャスター付)

                        123 かご型パレット

                        123 かご型パレット

                          メーカー 伊藤製作所 サンキン サンキン トラスコ中山 テイモー ミスミ テイモー サンキン テイモー トラスコ中山 テイモー 伊藤製作所
                          通常価格 52,793円 28,899円 15,498円 14,057円 25,185円 12,307円 25,546円 30,324円 26,554円 35,157円 24,330円 44,276円
                          通常出荷日 4日目~   8日目   4日目~   4日目   5日目~   1日目~   5日目   8日目~   5日目   4日目   5日目~   4日目  
                          材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール - スチール - スチール
                          ゲート 半開 - - - - - - - - - - 半開
                          材質詳細 スチール(ドブメッキ) - - - - - - - - - - スチール(ドブメッキ)

                          123 吊上げ式かご型パレットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PM-LPC
                          PM-LPT2
                          PM-LPT2C
                          PM-SPC
                          PM-SPT2
                          PM-SPT2C
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 最大積載荷重
                          (kg)
                          呼称寸法間口×奥行×高さ
                          (mm)
                          最内寸法間口×奥行×高さ
                          (mm)
                          最大積載段数
                          (段)
                          網ピッチ
                          (mm)
                          キャスター径
                          (mm)
                          仕様 JANコード トラスココード 質量
                          (kg)

                          83,447円

                          ( 91,792円 )
                          1個 -

                          4日目

                          網パレット台車5001200×1000×10031200×1000×720(積み重ね時有効深さは100mm程浅くなります)250×50150L型キャスター付4990870557017125-2009100

                          74,931円

                          ( 82,424円 )
                          1個 -

                          4日目

                          網パレット9001200×1000×9001200×1000×720450×50-L型フタ付4990870557031125-2002107

                          107,419円

                          ( 118,161円 )
                          1個 -

                          4日目

                          網パレット台車5001200×1000×10031200×1000×720150×50150L型フタ付キャスター付4990870557024125-2008120

                          83,341円

                          ( 91,675円 )
                          1個 -

                          5日目

                          網パレット台車5001000×810×9531000×810×670(積み重ね時有効深さは100mm程浅くなります)250×50150S型キャスター付4990870556010125-200580

                          68,119円

                          ( 74,931円 )
                          1個 -

                          4日目

                          網パレット9001000×810×8501000×810×670450×50-S型フタ付4990870556034125-200484

                          88,901円

                          ( 97,791円 )
                          1個 -

                          4日目

                          網パレット台車5001000×810×9531000×810×670150×50150S型フタ付キャスター付4990870556027125-200696

                          網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました