(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 かご型パレット用着脱式落としフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PM-L-FU
123 かご型パレット用着脱式落としフタ カゴガタパレットヨウチャクダツシキオトシフタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,018円
税込単価
9,920円

【特長】・サビに強いドブメッキ仕上です。・任意の高さに着脱できます。・左右どち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    スチール
  • 網ピッチ(mm):
    50×100
  • 材質詳細:
    スチール(ドブメッキ)
  • 線径(mm):
    6.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • かご型パレットの側壁の横線材が内外2本の段には取り付けられません。U字部側と前後に多少隙間ができます(U字部側:最大約6cm、前:最大約2cm、後:最大約5cm)。

型番

PM-L-FU 解除

Loading...

商品情報を表示

PM-L-FU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-L-FU

L型用
4990870552104
858-7709
1105
930
8.8

1個

9,018( 9,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いドブメッキ仕上です。
・任意の高さに着脱できます。
・左右どちらからでも着脱できます。
・装着したままで積み重ねられます。
・フタをしたままゲートの開閉、吊上げ、積み重ねができます。
・フタは積み重ねて保管できます。
【仕様】
・適合:123 かご型パレット、123 吊上げ式かご型パレット
・線径:6.4mm
・網ピッチ:50×100mm
・材質:スチール(ドブメッキ)
【用途】
・飛散防止
・鍵を取り付けて盗難防止

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • かご型パレットの側壁の横線材が内外2本の段には取り付けられません。U字部側と前後に多少隙間ができます(U字部側:最大約6cm、前:最大約2cm、後:最大約5cm)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

123 かご型パレット用着脱式落としフタの型番PM-L-FUのページです。
型番PM-L-FUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 かご型パレット用着脱式落としフタ

123 かご型パレット用着脱式落としフタ

    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

    テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

      ネットパレット用カバー  不透明タイプ

      ネットパレット用カバー 不透明タイプ

        123 かご型パレット

        123 かご型パレット

          ステンレス ネットパレット

          ステンレス ネットパレット

            123 吊上げ式かご型パレット

            123 吊上げ式かご型パレット

              ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

              ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                TLコンパレッター

                TLコンパレッター

                  パレボックス 吊りパレット

                  パレボックス 吊りパレット

                    ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                    ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                      ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                      ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                        サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

                        サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

                          ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 細目ピッチタイプ

                          ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 細目ピッチタイプ

                            メーカー 伊藤製作所 テイモー トラスコ中山 伊藤製作所 トラスコ中山 伊藤製作所 トラスコ中山 三甲 ワコーパレット トラスコ中山 トラスコ中山 サンキン トラスコ中山
                            通常価格 7,490円 34,075円 7,603円 44,276円 163,138円 52,793円 35,157円 53,571円 62,791円 34,170円 32,303円 64,116円 55,533円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目   14日目   4日目~   5日目   14日目  
                            商品タイプ その他 - 網パレット - 網パレット - - 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット - 網パレット
                            材質(本体) スチール - エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング スチール ステンレス(SUS304) スチール スチール ポリプロピレン スチール スチール スチール - スチール
                            網ピッチ(mm) 50×100 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 スチール(ドブメッキ) - - スチール(ドブメッキ) - スチール(ドブメッキ) - - - - - - -
                            線径(mm) 6.4 - - - - - - - - - - - -

                            123 かご型パレット用着脱式落としフタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PM-S-FU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード トラスココード 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 質量
                            (kg)

                            7,490円

                            ( 8,239円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            S型用4990870550100858-77127209105.8

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました