(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 かご型パレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PM-B
123 かご型パレット 123 カゴガタパレット Bガタ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
81,735円 72,654円
税込単価
89,909円 79,919円

【特長】・保管に便利な積み重ねブラケット付です・畳んだパレットは安定した状態で...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    スチール
  • ゲート:
    半開
  • 材質詳細:
    スチール(ドブメッキ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 移動、積み重ねに際してはゲートを上下とも閉めてください。また、下段のゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。吊作業はできません。

Loading...

商品情報を表示

PM-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最大積載荷重(kg)
呼称寸法間口×奥行×高さ(mm)
最内寸法間口×奥行×高さ(mm)
最大積載段数(段)
網ピッチ(mm)
キャスター径(mm)
仕様
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-B

網パレット
300
1860×1300×1240
1860×1300×1080
2
100×50
-
B型
4990870555006
125-2012
125

1個

81,735円

72,654

( 79,919円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管に便利な積み重ねブラケット付です
・畳んだパレットは安定した状態で保管できます
・リフトのフォークが楽に入ります
・耐久性に優れたドブメッキ仕上です
・積載時も積み重ねられます
・バリウェイトの保管に最適です(PM-B)
【用途】
・製品、部品や資材の保管、整理に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 移動、積み重ねに際してはゲートを上下とも閉めてください。また、下段のゲートは荷物の出し入れ時も閉めたままにしてください。吊作業はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

123 かご型パレットの型番PM-Bのページです。
型番PM-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 かご型パレット

123 かご型パレット

    123 吊上げ式かご型パレット

    123 吊上げ式かご型パレット

      サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

      サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

        大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10

        大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10

          テイモー ボックスパレットSUS304

          テイモー ボックスパレットSUS304

            メッシュパレット コイルタイプ SC

            メッシュパレット コイルタイプ SC

              大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12

              大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12

                テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                  大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

                  大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

                    ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 細目ピッチタイプ

                    ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 細目ピッチタイプ

                      大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

                      大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

                        ネットパレット (粉体塗装タイプ)

                        ネットパレット (粉体塗装タイプ)

                          大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

                          大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 サンキン 大洋製器工業 テイモー サンキン 大洋製器工業 テイモー 大洋製器工業 トラスコ中山 大洋製器工業 トラスコ中山 大洋製器工業
                            通常価格 44,276円 52,793円 64,116円 28,826円 111,111円 15,498円 46,153円 34,075円 25,276円 55,533円 32,798円 34,496円 90,255円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   5日目   5日目   3日目   4日目~   4日目   3日目   5日目   14日目   5日目   4日目   8日目  
                            材質(本体) スチール スチール - スチール - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール
                            ゲート 半開 半開 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 スチール(ドブメッキ) スチール(ドブメッキ) - - - - - - - - - - -

                            123 かご型パレットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PM-L
                            PM-LC
                            PM-S
                            PM-SC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 最大積載荷重
                            (kg)
                            呼称寸法間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            最内寸法間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            最大積載段数
                            (段)
                            網ピッチ
                            (mm)
                            キャスター径
                            (mm)
                            仕様 JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            54,495円

                            ( 59,945円 )
                            1個 -

                            4日目

                            網パレット20001200×1000×8901200×1000×730450×50-L型4990870552005858-770880

                            78,330円

                            ( 86,163円 )
                            1個 -

                            4日目

                            網パレット台車5001200×1000×9931200×1000×730(積み重ね時有効深さは100mm程浅くなります)250×50150L型キャスター付4990870552012125-201092

                            44,276円

                            ( 48,704円 )
                            1個 -

                            4日目

                            網パレット15001000×800×8401000×800×680450×50-S型4990870550001858-771160

                            68,112円

                            ( 74,923円 )
                            1個 -

                            4日目

                            網パレット台車5001000×800×9431000×800×680(積み重ね時有効深さは100mm程浅くなります)250×50150S型キャスター付4990870550018125-201371

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました