(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒシエス トタンタライ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TARAI-42
ヒシエス トタンタライ ヒシエス トタンタライ42CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,414円
税込単価
2,655円

ファーミングやガーデニングで用具を掃除する際に使用できるトタン製のたらいです。

詳細情報を確認する

型番

TARAI-42 解除

Loading...

仕様

TARAI-60【特長】
・トタン製なので強くて丈夫です
【商品仕様】
・容量(L):45.1
・外形寸法(mm)外径×高さ:643×185
・材質:亜鉛メッキ鉄板
・JANコード:4905891110103
・トラスココード:860-0061
・質量:2100g
TARAI-48【特長】
・トタン製なので強くて丈夫です
【商品仕様】
・容量(L):24.8
・外形寸法(mm)外径×高さ:547×143
・材質:亜鉛メッキ鉄板
・JANコード:4905891110301
・トラスココード:860-0059
・質量:1400g
TARAI-42【特長】
・トタン製なので強くて丈夫です
【商品仕様】
・容量(L):14.5
・外形寸法(mm)外径×高さ:471×109
・材質:亜鉛メッキ鉄板
・JANコード:4905891110400
・トラスココード:860-0058
・質量:900g
TARAI-54【特長】
・トタン製なので強くて丈夫です
【商品仕様】
・容量(L):33.6
・外形寸法(mm)外径×高さ:598×160
・材質:亜鉛メッキ鉄板
・JANコード:4905891110202
・トラスココード:860-0060
・質量:1800g
商品情報を表示

TARAI-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
容量(l)
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TARAI-42

109
14.5
・トタン製なので強くて丈夫です・容量(L):14.5・外形寸法(mm)外径×高さ:471×109
・材質:亜鉛メッキ鉄板・JANコード:4905891110400・トラスココード:860-0058・質量:900g

1個

2,414( 2,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファーミングやガーデニングで用具を掃除する際に使用できるトタン製のたらいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒシエス トタンタライの型番TARAI-42のページです。
型番TARAI-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒシエス トタンタライ

ヒシエス トタンタライ

    サンコータル 角 Sー0.2K 透明

    サンコータル 角 Sー0.2K 透明

      トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)

      トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)

        サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

        サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

          サンコー IBC用排出バルブ EPDM

          サンコー IBC用排出バルブ EPDM

            たらい(水抜栓付)

            たらい(水抜栓付)

              KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L

              KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L

                角槽用オプション

                角槽用オプション

                  メーカー 土井金属 三甲 新輝合成 三甲 三甲 エスコ スイコー ダイライト
                  通常価格 2,414円 250円 1,999円 238円 19,025円 5,700円 12,974円 4,706円
                  通常出荷日 1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  

                  ヒシエス トタンタライのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TARAI-48
                  TARAI-54
                  TARAI-60
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  高さ
                  (mm)
                  容量
                  (l)
                  仕様1 仕様2

                  2,680円

                  ( 2,948円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  14324.8・トタン製なので強くて丈夫です・容量(L):24.8・外形寸法(mm)外径×高さ:547×143・材質:亜鉛メッキ鉄板・JANコード:4905891110301・トラスココード:860-0059・質量:1400g

                  3,100円

                  ( 3,410円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  16033.6・トタン製なので強くて丈夫です・容量(L):33.6・外形寸法(mm)外径×高さ:598×160・材質:亜鉛メッキ鉄板・JANコード:4905891110202・トラスココード:860-0060・質量:1800g

                  4,220円

                  ( 4,642円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  18545.1・トタン製なので強くて丈夫です・容量(L):45.1・外形寸法(mm)外径×高さ:643×185・材質:亜鉛メッキ鉄板・JANコード:4905891110103・トラスココード:860-0061・質量:2100g

                  角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました