(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品用シート900角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B09B
食品用シート900角【100個入り】 サニパック B09B ショクヒンヨウシート900カク アオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
846円
税込単価
931円

【特長】・ばんじゅうやバットの内側に敷いて汚れを防ぎます・ダンボール等の底敷き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    高密度ポリエチレン
  • 横(mm):
    900(450)
  • 厚さ(mm):
    0.01
  • 縦(mm):
    900
  • 質量(g):
    769.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

B09B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B09B

ブルー
-
4902393201124
868-8544

1パック

100個入り

846( 931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばんじゅうやバットの内側に敷いて汚れを防ぎます
・ダンボール等の底敷きや製品の上にかけたりできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品用シート900角の型番B09Bのページです。
型番B09Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品用シート900角

食品用シート900角

    食品用シート1200角

    食品用シート1200角

      食品用シート1000角

      食品用シート1000角

        食品用シート800角

        食品用シート800角

          食品用シート1100角

          食品用シート1100角

            メーカー 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック
            通常価格 846円 2,026円 992円 830円 1,664円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他
            材質(本体) 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン
            横(mm) 900(450) 1200(600) 1000(500) 800(400) 1100(550)
            厚さ(mm) 0.01 0.015 0.01 0.01 0.015
            縦(mm) 900 1200 1000 800 1100

            食品用シート900角のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            B09H
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色詳細 JANコード トラスココード

            928円

            ( 1,021円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            半透明-4902393201049868-8545

            食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました